ATCA| Face avant, Profil en aluminium, Renforcée, avec ressorts


ATCA| Face avant, Profil en aluminium, Renforcée, avec ressorts
Faces avant AdvancedTCA pour poignée IEA à ressort avec embout moulé.
Détails
Ressources
Fonctions
- Configuration : Face avant avec poignée IEA (avec/sans ressort de maintien en position ouverte)
- Extrusion d’aluminium ; pour l’étanchéité CEM en mailles
Spécifications
Profondeur (D) | 1mm |
Largeur du rack | 6HP |
Hauteur du rack | 8U |
Matériau | Aluminium |
Type accessoire | Face avant |
Type de produit | Face avant |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.