Obturateur pour modules AMC


Obturateur pour modules AMC
Les modules obturateurs avec déflecteurs d’air et poignée push-pull dirigent la circulation d’air vers les emplacements avec les modules AdvancedMC pour assurer un refroidissement optimal. L’obturateur se compose d’une partie fixe et d’une partie mobile permettant de régler la circulation de l’air à travers l’emplacement dans une plage de 60 à 80 %.
Détails
Ressources
Fonctions
- Réalisable à postériori avec les modules obturateurs AMC
- Circulation d’air réglable pour bloquer le flux d’air dans les emplacements non utilisés
- L’obturateur se compose d’une partie fixe et d’une partie mobile permettant de régler la circulation de l’air à travers l’emplacement dans une plage de 60 à 80 %
Spécifications
Type | Module d'obturateur AdvancedMC |
Type de produit | Obturateur |
Matériau | Aluminium |
Famille de produits | MicroTCA |
Compatible avec | Systèmes |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.