Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Présentation des baies

Varistar CP MIL Hero banner
ARMOIRES VARISTAR CP ROBUSTES ET MILITAIRES

Connectez et protégez l'électronique haute performance sensible dans les environnements les plus difficiles

En savoir plus

Armoires de commande et électroniques

Protégez et optimisez votre équipement

Améliorez vos projets d'ingénierie avec les baies électroniques d'intérieur et d'extérieur robustes de nVent SCHROFF.

Conçues pour offrir polyvalence, durabilité et facilité d'utilisation, nos baies offrent une protection et des performances inégalées pour vos composants électroniques, ce qui simplifie votre installation comme jamais auparavant.

Notre processus rationalisé vous offre une large gamme d'options standard qui peuvent être facilement configurées en ligne, ce qui vous permet de trouver plus facilement et plus rapidement ce dont vous avez besoin.

Play

Conception robuste pour tous les environnements

Nos armoires sont conçues pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, offrant une excellente protection contre l'humidité, la poussière et les changements de température.

Systèmes modulaires flexibles

Que vous configuriez des composants ou que vous agrandissiez votre installation, nos baies offrent la flexibilité dont les ingénieurs en mécanique ont besoin.

Gestion thermique supérieure

Évitez la surchauffe et garantissez des performances optimales grâce à nos solutions de gestion thermique avancées

Certifications industrielles

Certifications industrielles pour l'assurance qualité

Certifications de sécurité et de performance, y compris la conformité UL, CEI et RoHS.




Gammes de baies

Indoor Steel Cabinets

Baie en acier indoor

Pour les applications haute densité et robustes.

Principaux avantages

  • Systèmes avancés de gestion thermique
  • Étagères modulaires offrant des configurations flexibles pour différents équipements

Caractéristiques principales

  • Protection contre la poussière et l'eau (IP20 à IP55)
  • Options de refroidissement par ventilateurs jusqu'aux refroidisseurs air-eau 40 kW
  • Résistance aux chocs, aux vibrations et aux séismes
  • Blindage à radiofréquence/électromagnétique (RFI/IEM) de pointe

    Parcourir les produitsConfigurer

Indoor Aluminium Cabinet

Baie en aluminium indoor

Pour les applications de laboratoire et de test et de mesure.

Principaux avantages

  • La conception compacte optimise l'efficacité
  • Robuste mais léger pour une mobilité facile
  • Allie fonctionnalité et esthétique

Caractéristiques principales

  • Bâti de 19" avec éléments de revêtement positionnés à l'intérieur
  • Montants apparents avec rainure en T pour monter les accessoires sur le bâti
  • Grande variété de roulettes disponibles

Parcourir les produitsConfigurer

Outdoor Cabinet

Baie extérieure

Pour les applications extérieures dans les télécommunications, les environnements industriels, ainsi que les secteurs ferroviaire et du stockage d'énergie.

Principaux avantages

  • Protège les équipements sensibles contre la poussière, l'humidité et les températures extrêmes.
  • Offre une grande flexibilité en matière de conception et de configuration pour une intégration transparente.

Caractéristiques principales

  • Construction à double paroi : Améliore l'intégrité structurelle et fournit une isolation supérieure contre les variations de température.
  • Construction à simple paroi : Idéale pour les applications légères et une installation facile.
SCHROFF-WBNR-N02829-CABINETSProducts4-EN_2.jpg

Armoire à montage mural

Pour une installation à l'intérieur ou à l'extérieur. Utilisée dans le secteur ferroviaire, les télécommunications ou divers environnements industriels.

Principaux avantages

  • Adaptable à différents besoins d'installation, améliorant la flexibilité.
  • Conçue pour durer en extérieur, pour des performances durables.
  • Dimensions standard et capacités d'intégration.

Caractéristiques principales

  • Construction durable en acier inoxydable AISI 304L
  • La protection IP66 offre une excellente résistance à la poussière et à l'eau, conformément aux normes NEMA et IK10.

Novastar Indoor

Varistar CP Indoor

Double paroi Outdoor

Simple paroi Outdoor

Montage mural

Applications

Bureau / laboratoire

Bureau / laboratoire / industriel / durci

Industriel / durci / outdoor

Industriel / durci / outdoor

Industriel / durci / outdoor

Niveau de personnalisation

Faible - Moyen

Élevé

Élevé

Faible - Moyen

Élevé

Caractéristiques principales

Aluminium moulé sous pression / construction extrudée

CRS - Construction soudée

CRS - Construction soudée

CRS - Construction soudée

CRS - Construction soudée

Capacité de charge maximale

Jusqu'à 880 lb / 400 kg

Jusqu'à 3 520 lb / 1 600 kg

Jusqu'à 880 lb / 400 kg

Jusqu'à 880 lb / 400 kg

Jusqu'à 880 lb / 400 kg

Option CEM

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Spéc. MIK

Non

Oui

Non

Non

Non

Séisme // GR-63-CORE Zone 4

Non

Oui

Oui

Non

Non

Voir le produit

Voir le produit

Voir le produit

Voir le produit

Voir le produit




Actualités et ressources

Baie extérieure pour infrastructure de télécommunications critique

Baie à refroidissement air/liquide

Plateforme modulaire Varistar CP

Armoire Varistar CP MiL




Nos produits en action

Play

Play

Play

Play

Play

Play

Contact

Vous ne savez pas par où commencer ? Contactez nos experts dès aujourd'hui pour toutes vos demandes relatives à la conception, aux produits et aux services.