Présentation des dispositifs de maintien et extracteurs de circuits imprimés
Dispositifs de maintien et extracteurs de circuits imprimés
Solutions éprouvées pour le maintien et l'extraction des cartes
Depuis plus de 40 ans, les gammes de produits nVent SCHROFF Calmark et Birtcher sont les leaders du secteur en matière de rétention et d'extraction de cartes de circuit imprimé. Nous sommes reconnus par les plus grandes entreprises militaires et aérospatiales du monde en tant que fournisseur de solutions robustes, fiables et performantes. Fabriqué dans un établissement conforme à la norme AS9110D, pour garantir une qualité de niveau MIL.

Conseils d'experts
Nos ingénieurs expérimentés proposent des consultations personnalisées pour vous offrir les meilleures solutions pour vos besoins spécifiques.
Intégration fluide
Nos produits sont conçus pour être compatibles avec vos systèmes existants, ce qui facilite l'installation et les mises à niveau.
Prototypes innovants
Grâce à l'accès à des modèles CAO et des prototypes imprimés en 3D, vous pouvez visualiser et affiner vos composants avant la production.
Assurance qualité
Nos produits sont fabriqués dans un site conforme à la norme AS9100D, et notre engagement en matière de qualité garantit leur fiabilité et leurs performances dans les applications critiques.
Gammes de produits
Glissières Card-Lok et Wedge-Lok
Principaux avantages
- Conceptions pour maintenance de deuxième niveau, y compris les Card-Loks avec limitation du couple de serrage, sans outil et à rétraction positive
 - Conceptions innovantes avec force de serrage et résistance thermique élevées pour une performance optimale
 - Produits COTS standard ou modifiés pour répondre aux exigences de l'application
 
Caractéristiques principales
- Conception à arbre, sans arbre, à dents de scie
 - Finitions disponibles avec film chimique doré, film chimique transparent, anodisé noir, anodisé noir rigide ou habillage nickel chimique
 
Dispositifs d'insertion/extraction, leviers et éjecteurs
Principaux avantages
- Conceptions pour garantir une extraction sécurisée des cartes pour des applications durcies
 - Solution de compensation de tolérance pour atténuer les problèmes de tolérance des cartes et répondre aux exigences de maintenance de second niveau
 
Caractéristiques principales
- En aluminium et nylon
 - Conforme aux normes MIL, y compris VITA 48.4 et 48.2
 
PCB Tainers, dispositifs de maintien et guides-cartes
Principaux avantages
- Offre économique pour maintenir les circuits imprimés dans les applications en tôle
 - Pour les applications à faibles contraintes de chocs et de vibrations
 - Les glissières métalliques fournissent une pression positive pour maintenir et/ou mettre à la masse le circuit imprimé
 
Caractéristiques principales
- Conception pour applications avec tôle ou plaque froide
 - Guide-cartes en nylon disponibles pour les applications nécessitant une résistance aux alcalins, acides faibles ou solvants
 
Modules CCA
Principaux avantages
- Modules CCA conforme VITA avec refroidissement haute performance pour les environnements sévères
 - Gérer tous les composants sous une seule référence
 - Modèles CAO téléchargeables compatibles VITA disponibles
 - Pré-montage et accessoirisation possibles
 
Caractéristiques principales
- Châssis à conduction disponibles en 3U et 6U
 - Disponibles en placage anodisé noir, film chimique ou nickel autocatalytique pour une excellente résistance à la corrosion
 - Aluminium 6061-T651 pour une conductivité thermique élevée et un support léger
 
Codage des modules CCA (Conduction Cooled Assemblies)
Principaux avantages
- Pour les modules refroidis par conduction utilisés dans les systèmes militaires et renforcés qui n'utilisent pas les systèmes de face avant
 - Sécuriser les modules CCA (Conduction Cooled Assemblies) et éviter les dommages sur la carte fond de panier dus à l'insertion dans un mauvais slot
 
Caractéristiques principales
- Conforme à la norme ANSI VITA 1.6
 - 6 configurations de détrompage par jeu
 - 36 configurations dans une application refroidie par conduction 6U
 - Jusqu'à 1 296 combinaisons de codage dans une application non refroidie par conduction 6U
 - Équerre en aluminium à pellicule chimique dorée ou transparente
 
Actualités et ressources
Nos produits en action