Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Compatible con
- Altura del rack
- Altura
- Anchura
- Fondo
- Longitud
- Material
- Color
Filtro aplicado: 1
Productos | 17 resultados (149 artículos )

Ángulo trasero EuropacPRO para junta EMC de acero inoxidable
Ángulo trasero para acero inoxidable EMC Junta.

Ángulo trasero EuropacPRO para Junta Textil EMC
Ángulo trasero para Textile EMC Junta.

Ángulo trasero robusto EuropacPRO para junta textil EMC
El perfil de esquina cubre la ranura entre el panel lateral y el panel trasero de un subrack.

Manija delantera, para paneles laterales tipo R
El mango delantero para un subrack resistente tiene una capacidad de carga de 30 kg.

Panel lateral EuropacPRO, Tipo F, flexible
Panel lateral plano, 2 mm de aluminio.

Panel lateral EuropacPRO, Tipo L, Luz
Panel lateral, versión en forma de L con soporte integrado de 19".

EuropacPRO 19" Soporte para Junta de Acero Inoxidable, Tipo F
Los kits de soporte de 19 pulgadas se pueden combinar con el panel lateral tipo F. Disponible para juntas EMC textiles o inoxidables.

EuropacPRO 19" Soporte para panel lateral tipo F, profundidad ajustable
El kit ANGLE permite el montaje empotrado de un subrack en un gabinete.

EuropacPRO Advanced EMC Cubierta de panel lateral
Panel lateral, tox soldado al soporte de 19".

EuropacPRO Advanced EMC Cubiertas de panel lateral para adaptadores de perfil C
Panel lateral, tox soldado al soporte de 19".

Panel lateral EuropacPRO para junta textil, tipo R
Panel lateral, Tipo R, tox soldado al soporte de 19".

Adaptador EuropacPRO para fijación trasera, estándar DL3
Adaptador para la fijación trasera de un suback de acuerdo con el estándar DL3 en un gabinete.