Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Redes privadas móviles

Redes privadas móviles

El futuro de las comunicaciones seguras y fiables

En el mundo acelerado de hoy en día, las empresas y las organizaciones necesitan comunicarse y colaborar de manera efectiva para mantenerse a la vanguardia de la competencia. Sin embargo, las redes de comunicación tradicionales no son del todo fiables ni seguras, lo que dificulta la administración y protección de datos confidenciales. Las redes privadas móviles (MPN) ofrecen una solución a estos problemas, lo que proporciona capacidades de comunicación seguras y fiables a las que se puede acceder desde cualquier parte del mundo.

Una empresa líder en la industria de las MPN es nVent Schroff, un proveedor de soluciones de infraestructura de alta calidad para una amplia gama de industrias. La cartera de productos de nVent Schroff está específicamente diseñada para respaldar las MPN, lo que ofrece una amplia gama de soluciones que se pueden personalizar para satisfacer las necesidades de cualquier organización.

SCHROFF-3D-H89550-3DImageMPN-EN-2305.3 (1).png

PRODUCTOS

Gabinetes y racks (interiores y exteriores)

Los gabinetes y racks de nVent Schroff son otro componente fundamental de cualquier infraestructura de MPN. Estas soluciones están diseñadas a fin de proporcionar un entorno seguro y fiable para equipos sensibles, con protección contra daños y acceso no autorizado. nVent Schroff ofrece una variedad de gabinetes y racks diseñados para satisfacer las necesidades de diferentes organizaciones, como los racks estándar de 19 in y las soluciones personalizadas para aplicaciones específicas. Además de subaplicaciones de infraestructura tradicional de telecomunicaciones.

PDU

Las unidades de distribución de energía (PDU) son otro componente esencial de una infraestructura de MPN. Las PDU de nVent Schroff están diseñadas para proporcionar una distribución de energía fiable y eficiente, lo que garantiza que todos los equipos sigan funcionando, aunque haya cortes de energía u otras interrupciones. Las PDU de nVent Schroff también ofrecen capacidades de administración remota, lo que permite a las organizaciones monitorear y controlar el consumo de energía desde una ubicación central.

eHandles

Las eHandles de nVent Schroff son una solución única que proporciona un acceso seguro y fácil al equipo en una infraestructura de MPN. Estas manijas ofrecen una gama de funciones, como seguridad RFID, indicadores LED y capacidades de administración remota. Puede personalizar las eHandles para satisfacer las necesidades de diferentes organizaciones, lo que proporciona una manera eficiente y segura de acceder a los equipos en una infraestructura de MPN.

Liquid Cooling & Air Conditioning Cooling.png

Enfriamiento líquido y enfriamiento por aire acondicionado

La amplia cartera de enfriamiento modular de las Soluciones de datos de nVent se combina con diseño y soporte de proyectos para que los clientes puedan especificar e implementar sus proyectos a tiempo y asegurar la disponibilidad y protección de su infraestructura de datos y redes.

Aires acondicionados

El control de clima nVent HOFFMAN ayuda a crear las condiciones óptimas para el funcionamiento fiable de los componentes eléctricos y electrónicos. Con una amplia cartera que incluye acondicionadores de aire, ventiladores con filtro, intercambiadores de calor y accesorios de control de clima, nVent HOFFMAN asegura la máxima productividad y tiempo de actividad, a la vez que protege los ciclos de vida de los controles y los equipos.

Estudio de caso

Redes privadas móviles

Las redes privadas móviles se están convirtiendo en un componente cada vez más importante de las operaciones comerciales modernas. La cartera de productos de nVent Schroff está específicamente diseñada para respaldar las MPN y ofrecer una amplia gama de soluciones que se pueden personalizar para satisfacer las necesidades de cualquier organización. Con capacidades de administración remota, gabinetes y racks, las PDU, los eHandle y experiencia en telecomunicaciones, nVent Schroff proporciona las soluciones de infraestructura que las organizaciones necesitan para comunicarse y colaborar de manera efectiva en el ritmo acelerado del mundo actual.

mpn-case-sudy-cover.JPG.webp

Regístrese para descargar el caso de estudio

Recursos útiles

Gabinete modular para exteriores: hoja de ventas

SCHROFF-IMG-SP-Outdoor-Modular-Telecom-EN-2010.jpg

Contacto

¿No está seguro de dónde empezar? Para todas sus necesidades de diseño, producto y servicio, comuníquese con uno de nuestros expertos hoy mismo.