Recintos de montaje en rack Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 0Borrar filtrosContraer todoExpandir todo Tipo de producto Adaptador (4) Deflector de aire (12) Guía Aérea (3) Kit de montaje (21) Corchete (33) Caso (88) Indicador de codificación/teclado (7) Tapa (17) Placa de tapa (95) Ventilador (8) Filtro (8) Panel frontal (63) Herramienta de juntas (2) Kit de puesta a tierra (1) Guía de tren (52) Maneja (24) Kit de hardware (3) Carril horizontal (131) Tira de aislamiento (6) Kit de montaje (17) Placa de montaje (36) Riel perforado (8) Tira perforada (7) Rail End Piece (8) Tornillo (27) Destornillador (3) Kit de blindaje (73) Panel lateral (169) Caso de factor de forma pequeño (12) Subrack/chasis (183) Soporte Rail (2) Cinta métrica (1) Diapositiva telescópica (6) Inserción roscada (9) Carril Z (11) Ver todo Ver menos Altura del rack 1U (24) 2U (60) 3U (229) 4U (94) 5U (32) 6U (202) 7U (1) 9U (19) Ver todo Ver menos Aplicar Ancho del rack 2HP (2) 4HP (14) 8HP (2) 10HP (5) 20HP (29) 28HP (63) 36HP (12) 40HP (25) 42HP (89) 60HP (3) 63HP (72) 84HP (361) 100HP (2) 195HP (17) 196HP (2) Ver todo Ver menos Aplicar Fondo 1.62mm (10) 2.22mm (6) 2.5mm (46) 30.5mm (1) 37.5mm (1) 40mm (1) 55mm (2) 112.5mm (8) 115mm (1) 150mm (1) 160mm (12) 172.5mm (8) 175mm (49) 205mm (1) 210mm (1) 220mm (21) 221mm (3) 221.45mm (3) 232.5mm (5) 235mm (74) 254.5mm (3) 255mm (3) 255.5mm (15) 270mm (1) 275mm (16) 277.75mm (12) 280mm (17) 292.2mm (3) 292.5mm (2) 295mm (70) 310mm (3) 310.35mm (3) 314.5mm (3) 315mm (5) 315.5mm (15) 320mm (12) 330mm (1) 340mm (15) 352.5mm (2) 355mm (61) 374.5mm (4) 375mm (5) 375.5mm (15) 390mm (1) 400mm (8) 412.5mm (2) 415mm (20) 434.5mm (3) 435mm (5) 435.5mm (15) 450mm (1) 460mm (9) 475mm (13) 495mm (9) 495.5mm (15) 970mm (1) Ver todo Ver menos Aplicar Para montaje Plano trasero (123) Conector DIN (14) Módulo de distribución de energía (1) Apantallamiento EMC No (83) No (Retrofitable) (129) Sí (122) Carga estática 2.5kg (2) 7.5kg (6) 11kg (46) 15kg (95) 25kg (77) 35kg (3) Ver todo Ver menos Aplicar Tolerancia a impactos y vibraciones 5g (force) (82) 25g (force) (2) Ver todo Ver menos Aplicar Mango incluido No (94) Sí (60) Montaje Rack (207) Atornillado delantero (2) Muro (1) De conformidad con EN 45545-2 (25) EN 50155 parte 12.2.11 (6) EN 60603-2 (DIN 41612) (2) IEC 60297-3-100 (63) IEC 60297-3-101 (99) IEC 60297-3-102 (75) IEC 60297-3-103 (132) IEC 60297-3-105 (9) IEC 60297-3-109 (6) IEC 61587 DL3 (2) IEEE 1101,1 (81) IEEE 1101.1/10 (2) IEEE 1101,10 (87) IEEE 1101,11 (81) MIL 167 (2) MIL 810 G (2) MIL 901 D (2) SNCF NFF 60002 (12) SNCF NFF 61005 (12) Ver todo Ver menos Acabado Aluminio-Zinc plateado (19) Anodizado (530) Chrome (2) Niquelado (15) Pasivado (545) Polvo recubierto (135) Estaño plateado (2) Zinc plateado (27) Ver todo Ver menos Material ABDOMINALES (3) Aluminio (962) De plástico (5) Policarbonato (7) Acero inoxidable (66) Acero (76) Zinc (1) Latón (5) Poliamida (3) Polietileno (3) Aluminio (1) PVC (4) Plástico reforzado con fibra (26) Cuproníquel (3) Tereftalato de polibutileno (9) Fibra sintética (4) Elastómero termoplástico (22) Aleación de zinc (12) Ver todo Ver menos Filter0SubcategoríasSubracks de 19"Detalles19" Subrack componentesDetalles19" chasisDetalles19" componentes de chasisDetalles19" CasosDetalles19" Cases componentesDetalles