• Precios mostrados en determinadas regiones
• Los archivos 2D/3D/CAD se pueden descargar cuando el diseño esté completo
Todos los CONFIGURADORES
Carcasas, subracks y componentes
Caja de escritorio estilo RatiopacPRO
Subrack EuropacPRO (3D)
Interscale M
Panel frontal (3D)
Card-Loks y Wedge-Loks
Sistemas/componentes integrados
Sistema térmico
Presentamos una nueva generación de configuradores con una interfaz gráfica de usuario intuitiva, generación dinámica de CAD e integración completa en el sitio web sin instalación de software adicional.
- No se necesita registro, pero se incluyen funciones adicionales para los usuarios registrados.
- Interfaz gráfica funcional con la función de arrastrar y soltar en una visualización instantánea en 3D.
- Bibliotecas de componentes para una fácil selección de las piezas, la verificación de viabilidad garantiza resultados válidos.
- Módulo de modificación para agregar recortes, con biblioteca de recorte y opciones de impresión.
- Más de 30 formatos de archivo CAD disponibles para exportación, apertura directa en software CAD, especificaciones técnicas inteligentes en PDF 3D.
- Después de guardar la configuración, la lista de materiales se envía a la lista de proyectos del sitio web con precios directos y solicitud de cotización.

Preguntas generales
- ¿Siempre tengo que comenzar desde cero?
No, hay 3 maneras de iniciar un ensamblaje:
Desde cero
- Utilizando el acceso directo en nuestra página de destino haciendo clic en el botón Modificar sin haber seleccionado ninguna dimensión
En un artículo del catálogo
- Accediendo a través de la página de descripción del artículo y haciendo clic en el botón Modificar
Desde un proyecto guardado
- En su lista de proyectos, haga clic en el botón Cambiar (solo disponible si no se ha enviado la solicitud de presupuesto)
- En su lista de proyectos haciendo clic en el botón Copiar
Cuanto más se acerque a la definición del producto, más cerca del producto final comenzará en el configurador
- ¿Cuáles son los beneficios de registrarse?
Registrarse ofrece características adicionales que facilitan su trabajo cotidiano:
- Dibujos/modelos que generan más de 30 archivos de formato
- Configuración guardada en nuestro entorno de nube, accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar
- Espacio de almacenamiento seguro accesible únicamente para usted
- Posibilidad de cambiar, copiar o eliminar montajes anteriores
- Varias listas de proyectos manejables por cliente/aplicación
- Precio instantáneo (*) o solicitud rápida para el proceso de presupuesto
- Asignación automática de números de artículo para simplificar el proceso de pedido
(*) solo disponible en ciertas regiones
- ¿Cuánto tiempo se guardará mi lista de proyectos?
- Ofrecemos espacio de almacenamiento gratuito durante 3 años para artículos que no se han pedido.
- Sin limitación en cuanto a la cantidad de proyectos.
- Después de 3 años, volveremos a revisar si los proyectos guardados siguen siendo válidos o si podemos eliminarlos.
- ¿Necesito instalar software en mi computadora?
- No, nuestros configuradores no necesitan instalación. Todas son herramientas en línea basadas en la web, que no requieren instalación.
- Puede acceder fácilmente a nuestros configuradores mediante su navegador web.
- Nos permite ofrecer siempre la última versión con las funciones más avanzadas.
- ¿Puedo compartir mi diseño con otros?
Sí, puede compartir fácilmente sus configuraciones mediante la exportación de una especificación técnica en varios formatos de archivo adjuntos.
- ¿Cómo puedo descargar mis archivos CAD?
Una vez que haya terminado de configurar y modificar su panel frontal, encontrará la opción de crear archivos CAD en las funciones del botón. Los archivos CAD están disponibles en diferentes formatos, en 2D y 3D, y también se pueden cargar directamente en el software CAD.
- ¿Dónde puedo encontrar la lista de materiales?
La lista de materiales se actualiza de acuerdo con su configuración y es visible en la parte superior derecha de la pantalla.
- ¿Puedo ver el precio?
Si está registrado e inició sesión, obtendrá un precio y un presupuesto al instante para la mayoría de los productos.
- ¿Cuál es el plazo de entrega?
El plazo de entrega es generalmente de 5 a 10 días hábiles, pero puede variar según la complejidad de la configuración o su ubicación geográfica.
- ¿Cómo puedo cambiar la medición de métrica a imperial?
En el menú de OPCIONES del configurador, encontrará botones de opción que le permiten cambiar de unidades métricas a imperiales.
Para obtener más información, haga clic aquí.
- ¿Cómo puedo interactuar con la interfaz gráfica de usuario?
Para obtener más información, haga clic aquí.
Configurador 3D de subrack EuropacPRO
Configurador 3D de panel frontal
- ¿Qué tipo de paneles frontales están disponibles?
El configurador permite configurar paneles de relleno, unidades enchufables y paneles con bisagras.
Para obtener más información, haga clic aquí.
- ¿Está disponible protección EMC?
Sí, existen juntas de acero inoxidable o juntas textiles para 75 y 85 grados que se pueden seleccionar y agregar a la configuración del panel frontal.
- ¿Qué manija debo elegir?
Dependiendo de sus necesidades, puede elegir entre manijas estáticas trapezoidales, manijas extractoras trapezoidales, manijas IEL/IET o una manija XL.
Para obtener más información, haga clic aquí.
- ¿Mi panel frontal llegará ensamblado?
Después de configurar su panel frontal, puede elegir si desea que la unidad se le entregue ensamblada o empaquetada en componentes individuales para que la ensamble.
Configurador 3D de gabinete Novastar
- ¿Cómo puedo determinar cuál es el mejor bastidor?
La selección del bastidor depende de diferentes factores, como la carga integrada, el empotrado del panel de 19", la tensión mecánica y las funciones de fijación.
Para obtener más información, haga clic aquí.
- ¿Qué clasificación IP puedo esperar?
Novastar admite hasta IP40... Para ello, debe agregar el kit de juntas IP40 al montaje y utilizar piezas de cubierta que se ajusten a esta clasificación (puertas dobladas, tapa superior al ras, cubierta de placa de base plana, etc.)
- ¿Cómo puedo montar dispositivos externos?
Los bastidores HeavyDuty y Universal aprovechan la ranura para tuerca en T integrada en sus perfiles verticales. Esas ranuras pueden aceptar tuercas deslizantes como 27230-144 para fijar accesorios como un brazo colgante, regleteas de enchufes…
- ¿Cómo puedo ampliar mi ensamblaje?
Los bastidores Novastar pueden agruparse por los lados o incluso apilarse uno sobre el otro.
Configurador Varistar CP
- ¿Cuál es el tiempo promedio para configurar un gabinete Varistar CP?
Depende de la complejidad de la configuración, pero la mayoría puede completarse en 10 minutos.
- Si inicio la configuración desde un gabinete estándar preconfigurado, ¿qué características se pueden modificar?
Si un gabinete estándar cumple sus requisitos de tamaño, blindaje EMC y protección de ingreso, se puede utilizar como base de la configuración para ahorrar tiempo.
En la página de SKU, simplemente puede hacer clic en el botón "PERSONALIZAR" para comenzar a modificar la lista de materiales estándar no solo agregando equipos de 19", sino también reemplazando las piezas de revestimiento con piezas específicas del proyecto.
Lo que no se puede cambiar son las dimensiones, los requisitos de carga de pesaje, el tipo de bastidor (estático, móvil o sísmico), los requisitos de IP y EMC.
- ¿Qué opciones de productos no son compatibles con el configurador?
Las configuraciones más comunes son compatibles con el configurador, con la excepción de:
- Gabinetes MIL estándar
- Gabinetes a bordo
- Gabinetes de colocación
- Contención de pasillos
- Intercambiadores de calor de aire/agua - Cartera de LHX y SHX
- Si alguna opción no aparece en el configurador, ¿todavía es posible realizarla?
No todos los productos estándar se ofrecen en el configurador. Si no existe un producto estándar, puede que exista una solución personalizada. Si no encuentra lo que busca, comuníquese con nosotros.
- ¿Están disponibles los gabinetes Varistar CP preensamblados y con conexión a tierra?
Sí, los gabinetes Varistar CP se entregan preensamblados y con conexión a tierra como configuración predeterminada. Los clientes pueden elegir sin conexión a tierra seleccionando "Tipo de kit de conexión a tierra → Sin kit de conexión a tierra" en el configurador en línea.
Los clientes también pueden pedir piezas de revestimiento y accesorios por separado a través del sitio web o a través de ventas.
- ¿Qué tamaños de Varistar se ofrecen en el configurador?
Este configurador admite las siguientes dimensiones, según la aplicación.
Para obtener más información, haga clic aquí.
- ¿Qué ofrece el configurador para la administración del interior?
Varistar CP ofrece una gran cantidad de accesorios fijables en diferentes ejes. Según la aplicación, los componentes interiores se pueden montar en el bastidor o en los soportes deslizantes de 19", así como en el panel de montaje; en las tablas siguientes s proporciona una breve descripción general de las capacidades de montaje.
Para obtener más información, haga clic aquí.
- ¿Qué significan las dimensiones "XF" y "c"?
Varistar permite colocar y mover soportes deslizantes de 19'' dentro del gabinete para aprovechar espacio adicional en la parte frontal o trasera para fines de cableado o gestión de calor.
Para facilitar la selección de accesorios y el ensamble, tendrá que definir el empotrado que desea obtener para los soportes deslizantes delanteros y traseros. Esta posición desde la parte delantera o trasera se denomina "XF"
Si piensa utilizar dos pares de soportes deslizantes en su gabinete para colocar, necesitamos saber qué dimensiones prefiere. Esta dimensión, denominada dimensión "c", ayudará a enumerar los accesorios compatibles.
Para obtener más información, haga clic aquí.
- ¿Están disponibles los informes de las pruebas de rendimiento?
Los informes de prueba están disponibles para:
- ¿Qué nivel de blindaje EMC se puede alcanzar?
Varistar CP tiene varias configuraciones probadas según
-IEC 61587-3, probado para hasta 3 GHz
- Con revestimiento de metal sólido estándar
- Con puerta perforada
- Con cubierta superior perforada
- Con placa inferior con entrada de cable
- Para la configuración lado a lado
- Con puerta con ventilador de filtro
-EN 61000-5-7, probado para hasta 18 GHz
- Con revestimiento de metal sólido estándar
- Con puerta con ventilador de filtro
Para encontrar los informes de prueba, haga clic aquí.
- ¿Cuáles son las diferencias entre los tipos de bastidores?
Para simplificar, se han predefinido tres tipos de bastidores para satisfacer las demandas de la mayoría de las aplicaciones. Esta es una breve descripción de cada tipo:
Para obtener más información, haga clic aquí.
- ¿Qué tipo de puertas y manijas se ofrecen?
Según los requisitos de protección de ingreso y EMC que se esperan, Varistar CP ofrece una gran variedad de puertas y manijas.
Para obtener más información, haga clic aquí.