Adaptadores de prueba
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Tipo
- Tipo de conector
- Compatible con
- Altura del rack
- Profundidad de la placa
- Campo de medición
- Número de capas
- Material
Productos | 9 resultados (41 artículos )

Test Adaptor Guide Rail
Riel guía para adaptadores de prueba nVent SCHROFF.

Adaptador intermedio para montar varios 3 U. Testadapter
Kit de soporte para hacer un adaptador de 6 / 9 U Testadapter a partir de 3 U Testadapters.

Adaptador de prueba tipo C
Adaptador de prueba para placas con conectores DIN 41612 tipo C para acceder a puntos de prueba en la placa.

Adaptador de prueba para VMEbus
Adaptador de prueba para tarjetas VMEbus para acceder a puntos de prueba en la placa.

Adaptador de prueba para conector DIN tipo D
Adaptador de prueba para placas con conectores DIN 41612 tipo D para acceder a puntos de prueba en la placa.

Adaptador de prueba para conector DIN tipo F
Adaptador de prueba para placas con conectores DIN 41612 tipo F para acceder a puntos de prueba en la placa.

Adaptador de prueba para conector DIN tipo B
Adaptador de prueba para placas con conectores DIN 41612 tipo B para acceder a puntos de prueba en la placa.

Adaptador de prueba para conector DIN tipo M
Adaptador de prueba para placas con conectores DIN 41612 tipo M para acceder a puntos de prueba en la placa.

Adaptador de prueba para conector DIN tipo E
Adaptador de prueba para placas con conectores DIN 41612 tipo E para acceder a puntos de prueba en la placa.