Adaptador de prueba para VMEbus
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Adaptador de prueba para VMEbus
Adaptador de prueba para tarjetas VMEbus para acceder a puntos de prueba en la placa.
Detalles
Recursos
Características
- El enrutamiento y la acumulación de capas coinciden con los requisitos del bus VME
- Campo de medición para la medición de corriente y tensión (V/I), (A)
- Pasadores de medición adicionales, por ejemplo, para las puntas de la sonda de un osciloscopio (b)
- 1 posición del perno para el segundo objeto de prueba, 1 posición del perno para el tablero del terminador
- Los adaptadores de prueba de 6 U consisten en dos adaptadores de prueba de 3 U conectados a través de un adaptador intermedio
- Las líneas de suministro de voltaje están diseñadas para 2 A.
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.