Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Tecnología satelital

Fiabilidad y calidad de los satélites en órbita

Productos innovadores para proteger y habilitar las tecnologías más recientes de SATCOM, reforzadores de sistemas para cohetes, comunicaciones de ultraalta frecuencia y tecnologías para sistemas de navegación en el espacio. Acceda a la experiencia del equipo de ingeniería de aplicaciones de nVent SCHROFF para cumplir con los requisitos especializados presentes en las aplicaciones espaciales.

Cartera de productos

Card-Loks con gran fuerza de sujeción

Los mejores Card-Loks compactos de alta fuerza de sujeción en su clase, para aplicaciones espaciales.

Conjuntos enfriados por conducción

Marcos térmicos reforzados y conchas con enfriamiento avanzado.

Insertores/extractores VITA

Amplia oferta capaz de insertar y extraer módulos de manera fiable con alta densidad de pines.

Producto destacado: Conjuntos enfriados por conducción (CCA)

Rendimiento y fiabilidad: conjuntos enfriados por conducción de alto rendimiento para diseños de VITA. Supere los desafíos de ingeniería más difíciles con nVent SCHROFF.

Colabore con nuestro equipo de diseño y nuestros expertos en ingeniería para resolver los retos térmicos mediante análisis térmicos y acelerar el proceso de creación de prototipos antes de cortar cualquier metal. Ofrecemos simulación y modelado, mediciones de temperatura de componentes y placas, y mediciones de temperatura de interfaz Card-Lok y Wedge-Lok.

Hemos simplificado la cadena de suministro para nuestros CCA. Hemos hecho posible que gestione la totalidad de su conjunto enfriado por conducción con un solo número de pieza.

También hemos creado el CCA integrado de alta temperatura maquinando nuestro Card-Lok serrado de alta temperatura (HTS) directamente en el marco del CCA, lo que da como resultado un aumento de hasta un 40 % en rendimiento térmico.

SCHROFF-3D-H86891-IntCCA3D-04-01-EN-2104.jpg

Vea nuestro proceso de diseño de CCA: veremos el proceso desde el principio hasta el final, que incluye lo siguiente:

  • consulta integral desde el principio.
  • capacidad para trabajar con diseños existentes de placas, marcos o chasis
  • plantillas CAD y prototipos impresos en 3D disponibles
  • diseño térmico, simulación y servicios de análisis
  • más de 60 años de experiencia como líderes de la industria en materia de retención y enfriamiento de microcircuitos

Play

Disponible en acabados negro anodizado, película química y niquelado sin electrólisis

Mecanizado desde una sola pieza para una alta transferencia de calor y soporte estructural

El aluminio 6061-T651 proporciona alta conductividad térmica

Disponible en 3 U o 6 U para Vita 46, Vita 48.2, VME y CPCI

Tiempos de entrega rápidos en CCA impresos en 3D y marcos para verificaciones de ajuste

Ordene y gestione un solo número de pieza para todo el conjunto del CCA: puede adquirir kits con Card-Loks, extractores, claves de codificación, juntas EMC y almohadillas térmicas.

Los insertos roscados aseguran los sujetadores de la placa en condiciones de vibración extrema

Plantillas CAD compatibles con estándares descargables: plantillas de 3 U y 6 U disponibles para Vita 46, Vita 48.2, VME y CPCI

Servicios de diseño completo que incluyen análisis térmico y embalaje ESD disponibles: Etiquetado y embalaje de componentes según los requisitos.

Herramientas y servicios de diseño

Configurador de Card-Lok

Simulación térmica y análisis

Consulta de proyecto: diseño colaborativo

Diseño mecánico y creación de prototipos

Recursos

Hojas de datos

Informes técnicos

Folleto sobre el sector aeroespacial y de defensa

Contacto

¿No está seguro de por dónde empezar? Para todas sus necesidades de diseño, producto y servicio, comuníquese con uno de nuestros expertos hoy mismo.