Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes de oficinas y edificios

Redes de oficinas y edificios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • Tensión nominal
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para redes

                        Racks y gabinetes para redes

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Gestión de cableado y ruta

                        Gestión de cableado y ruta

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Productos | 353 resultados (1584 artículos )

                        2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

                        Sistema de marco abierto MaxRack

                        MaxRack es un rack de marco abierto diseñado para alojar equipo en una aplicación de cableado de alta densidad.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 20.50, aluminio, negro
                        Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 26.25, aluminio, negro
                        Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 41.75, aluminio, negro
                        Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 16.50, aluminio, negro
                        Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 20.50, aluminio, negro
                        Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 26.25, aluminio, negro
                        Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 41.75, aluminio, negro
                        Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 16.50, aluminio, negro
                        SnglSideShelf19bw Product Photo

                        Repisa de cara sencilla

                        Montaje en estantería de un solo lado en ángulos de rack de 19 pulgadas para alojar equipos de redes de datos/voz.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x15.00, Negro, Acero dulce
                        Single-Sided Shelf Vented 75 (34kg) Load Rating, 19.00x15.00, Negro, Acero dulce
                        Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x17.00, Negro, Acero dulce
                        Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x8.00, Negro, Acero dulce
                        VERSARACK_Closed Product Photo

                        Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack

                        El rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, sujeta equipos en racks de 19 pulgadas en aplicaciones de cableado de alta densidad.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 50.59 x 20.91 x 12.28, acero, negro
                        Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 50.59 x 20.91 x 24.29, acero, negro
                        Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 27.80 x 20.91 x 12.28, acero, negro
                        Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 27.80 x 20.91 x 24.29, acero, negro
                        Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 41.81 x 20.91 x 12.28, acero, negro
                        Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 41.81 x 20.91 x 24.29, acero, negro
                        4-Post Open Frame Rack; Black; White; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING; E4DR19FM38U; E4DR19FM45U; E4DR19FM51U; E4DRS19FM45U; E4DRS19FM51U; E4WR19FM45U; E4WRS19FM45U

                        Rack de marco abierto de 4 postes

                        Racks de 4 postes de marco abierto para alojar equipo de DataCom/TeleCom con seguridad extra de montaje.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Open Frame Rack 4-Post 38U Tapped, 72.00x20.25, Negro, Aluminio
                        Rack de marco abierto de 4 postes 45U roscado, 84.00x20.25, negro, aluminio
                        Open Frame Rack 4-Post 51U Tapped, 96.00x20.25, Negro, Aluminio
                        Rack de marco abierto de 4 postes, 45U cuadrado, 84x20.25, Negro, Acero
                        Open Frame Rack 4-Post 51U Square, 96.00x20.25, Negro, Acero
                        Open Frame Rack 4-Post 45U Square, 84.00x20.25, Blanco, Aluminio
                        Open Frame Rack 4-Post 45U Square, 96.00x20.25, Blanco, Aluminio
                        Screwsc Product Photo

                        Paquete de tornillos para montaje en rack

                        El paquete de tornillos para montaje en rack conecta paneles de rack y equipo montado en rack a los ángulos para montaje en rack.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 250, 10-32, de acero dulce, chapado
                        Rack-Mount Screw Package Quantity 20, #10-32x.75, Negro, Acero dulce
                        Rack-Mount Screw Package Quantity 20, M5x20 , Chapado, Acero dulce
                        Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 20, M6, de acero dulce, chapado
                        Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 250, M6, de acero dulce, chapado
                        Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 20, 12-24, de acero dulce, chapado
                        Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 250, 12-24, de acero dulce, chapado
                        Paquete de tornillo de montaje en rack Cantidad 20, #12-24, negro, acero suave
                        Paquete de tornillo de montaje en rack Cantidad 250, #12-24, negro, acero suave
                        Cage Nut Package; DACCY; 10261; PM6CN250; 10262; P1032CN250; 15637; P1224CN250; 47459; P1224CN; 50149; PM6CN; 83280; P1032CN; 83300; PM5CN;

                        Paquete de tuerca enjaulada

                        Los paquetes de tuercas enjauladas se utilizan con ángulos de rack de orificios cuadrados.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 10-32 cant. 20, de acero dulce, chapado
                        Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M5 cant. 20, de acero dulce, chapado
                        Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M6 cant. 20, de acero dulce, chapado
                        Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M6 cant. 250, de acero dulce, chapado
                        Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 10-32 cant. 250, de acero dulce, chapado
                        Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 12-24 cant. 20, de acero dulce, chapado
                        Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 12-24 cant. 250, de acero dulce, chapado
                        4-Post Open Frame Rack; Black; E4DR19FM45U; 45U; Tapped Holes; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

                        Rack de marco abierto de 2 postes

                        Los racks de marco abierto están diseñados para alojar equipo de DataCom/TeleCom y estructura para cableado.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
                        Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
                        Rack de marco abierto de 2 postes, 108.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
                        Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, fresado
                        Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, fresado
                        Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, blanco
                        Rack de marco abierto de 2 postes, 48.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
                        Rack de marco abierto de 2 postes, 72.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
                        Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
                        Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.28 x 18.00, de aluminio, negro
                        Rack de marco abierto de 2 postes con un gestor de cables, 84 x 28 x 18, de aluminio, negro
                        Rack de marco abierto de 2 postes con dos gestores de cables, 84 x 35 x 18, de aluminio, negro
                        Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
                        Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.28 x 18.00, de aluminio, negro
                        Rack de marco abierto de 2 postes, 108.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
                        Rack de marco abierto de 2 postes, 48.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
                        Rack de marco abierto de 2 postes, 72.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
                        Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
                        Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
                        ToolLessBlankingPnlUnits12 Product Photo

                        Paneles ciegos de instalación sin herramientas (a presión) para racks de 19 pulgadas

                        Los paneles ciegos sin herramienta (encaje a presión) para racks de 19 pulg. aseguran un flujo correcto de aire al equipo montado en el rack.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Panel de Blanqueamiento Sin Herramientas (Snap-In) para racks de 19 pulgadas, se adapta a 1RU, negro, plástico
                        Panel de Blanqueamiento Sin Herramientas (Snap-In) para racks de 19 pulgadas, se adapta a 2RU, Negro, Plástico
                        ESHDHDA19_DblSideAlumHvyDutyShelf_m_sq.png

                        Estante de doble cara, de aluminio sólido, para servicio pesado

                        El estante de doble cara, de aluminio sólido y alta resistencia, se monta a cada lado de un rack de marco abierto.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Estante sólido de doble cara, de servicio pesado, 4U, de aluminio, cepillado
                        Touch-Up Paint Aerosol Can

                        Pintura de retoque

                        Utilice pintura de retoque para reparar el acabado de gabinetes y paneles.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Pintura de retoque para gabinetes y paneles HOFFMAN, negro RAL 9005
                        Seismic2Post Product Photo

                        Rack sísmico de marco abierto y 2 postes

                        El rack de marco abierto de 2 postes antisísmico aloja equipo de redes en entornos sísmicos.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Rack de marco abierto sísmico de 2 postes, 86.02 x 26.75 x 18.00, acero, negro
                        19-in. Fixed Wall-mount Rack; 19 inch fixed wall mount rack; E19FWM12U20; E19FWM20U20; E19FWM25U20; E19FWM32U20

                        Rack de 19 pulgadas fijo de montaje en pared

                        El rack de montaje de pared fijo de 483 mm (19”) alberga equipo de redes de trabajo más pequeños colocados en una pared en posición fija.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 12U, 584 x 508 x 508 mm, de acero, negro
                        Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 20U, 940 x 508 x 508 mm, de acero, negro
                        Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 25U, 1162 x 508 x 508 mm, de acero, negro
                        Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 32U, 1473 x 508 x 508 mm, de acero, negro