Sistema de marco abierto MaxRack


Sistema de marco abierto MaxRack
El rack MaxRack se usa para montar y asegurar equipos de rack de 19 o 23 pulg. que se utilizan en centros de datos, salas de telecomunicaciones y otros lugares. Estos racks de marco abierto son ideales para aplicaciones de cableado de alta densidad. El MaxRack también admite las necesidades de cableado y enfriamiento de los interruptores de núcleo grande (CISCO Catalyst 6509/6513, NEXUS 7010 y NEXUS 7018) mediante el uso combinado del accesorio administrador vertical de cables/deflector de aire. El MaxRack, con sus amplias características, admite muchas aplicaciones diversas.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- El rack se puede montar para equipos de rack de 19 o 23 pulg.
- Los racks se pueden acoplar para crear filas para aplicaciones de alta densidad.
- La configuración de 19 pulgadas es igual al ancho típico de los mosaicos de 24 pulgadas.
- Paquete plano para facilitar el envío y el manejo en el lugar de trabajo.
- Tuercas a presión que permiten un montaje sencillo en un sólo lado.
- Todos los elementos estructurales están conectados a tierra mediante arandelas especiales de conexión a tierra y arandelas de unión.
- La parte superior tiene cascada integrada, lo que garantiza que se logre el radio correcto del cable.
- La parte superior y el soporte de la parte superior se adaptan a las aplicaciones de montaje en paralelo o perpendicular de charola pasacables o escalera.
- Los verticales de canal se suministran con patrones de orificios para permitir varios dispositivos de gestión de cableado.
- Todas las posiciones RU están marcadas con letras blancas en los elementos de la columna delantera y trasera.
- Se incluyen instrucciones de instalación completas fáciles de seguir.
- Canales verticales roscados de 12-24 orificios según los estándares de patrón universal EIA.
- Múltiples puntos de conexión a tierra sin pintura según los estándares UL de terminal mecánica doble.
Especificaciones
Material | Aluminio |
Color | Jet Black |
Acabado | Polvo recubierto |
Código de color | RAL 9005 |
3D Step
Certificado de agencia de homologación
DXF 2D
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.