Enfriamiento líquido del compartimento lateral de LTA en centros de datos existentes
¿Cómo funciona el enfriamiento líquido a aire?
La unidad de rechazo de calor (HRU) del compartimento lateral de líquido a aire (LTA) nVent está diseñada para permitir implementaciones de IA sin agua fría. Este sistema de rechazo de calor de líquido a aire totalmente integrado admite hasta dos racks de equipos de TI enfriados por líquido cuando no se dispone de un sistema de agua en la instalación (FWS). Para la informática acelerada, la solución de LTA de nVent cumple una función fundamental en las plataformas de enfriamiento líquido, en las cuales circulan líquidos a través de racks en un circuito cerrado y disipan el calor de los chips con éxito.
Características y beneficios:
- Intercambio en caliente y utilidad
- Minimizar las fallas y fugas
- Características del controlador
- Habilitación.
Especificaciones de HRU para el compartimento lateral de líquido a aire
La unidad de rechazo de calor (HRU) del compartimiento lateral de líquido a aire (LTA) nVent es un sistema de rechazo de calor de líquido a aire completamente integrado que permite hasta dos racks de equipos TI enfriados por líquido cuando no se dispone de un sistema de agua en la instalación (FWS). El compartimento lateral de LTA viene en un rack de 48 U con una superficie de 600 mm (24 pulgadas) de ancho por 1200 mm (48 pulgadas) de profundidad.
El compartimento lateral de LTA viene de manera estándar con 14 ventiladores de intercambio en caliente en la configuración N + 1, una unidad de bombeo de reserva (RPU) con bombas de intercambio en caliente N + N, un controlador de intercambio en caliente, un sistema de filtración redundante con capacidad de mantenimiento concurrente, 6 fuentes de energía redundantes N + N, detección de fugas integradas, conexiones de manguera libre de fugas y un panel de estado de la ruta de luz LED. Los componentes activos, como ventiladores, bombas, fuentes de energía y conexiones de líquidos para el llenado y el drenaje del sistema, están ubicados en la parte delantera de la HRU lateral para facilitar el acceso.
Apoyo para configuraciones del rack GB200 NVL36 y GB200 NVL72 con un solo rack GB200 NVL36 soportado por una sola HRU del compartimento lateral (1:1) y un solo rack GB200 NVL72 soportado por dos HRU del compartimento lateral (2:1) en paralelo
El compartimento lateral de LTA admite la configuración GB 200 NVL72 en una relación de 2:1
Aplicaciones y compatibilidad del HRU del compartimento lateral de líquido a aire
La integración del enfriamiento líquido en los centros de datos existentes se puede lograr mediante configuraciones específicas que utilizan raks NVL36 y NVL72. Estas configuraciones están diseñadas como referencia para los chipsets de IA. Con un compartimento lateral de LTA, puede implementar chips de IA en centros de datos existentes con cambios mínimos de infraestructura.
Por qué implementar el enfriamiento líquido sin el agua de la instalación
La implementación de enfriamiento líquido sin depender del agua de la instalación ofrece ventajas significativas, como evitar las complejidades de la infraestructura de agua de la instalación y reducir los costos operativos. Este enfoque permite que los centros de datos aprovechen las soluciones de enfriamiento alternativas, a la vez que mantienen un alto rendimiento y confiabilidad.
El compartimento lateral de LTA soporta las configuraciones GB200 NVL36 en 1:1
¿Los compartimentos laterales de LTA son escalables?
Los compartimentos laterales de LTA ofrecen una solución escalable para el enfriamiento líquido en centros de datos. Su diseño modular permite una fácil expansión a medida que crecen las demandas de refrigeración, lo que los convierte en una opción flexible para los centros de datos que buscan mejorar sus capacidades de enfriamiento sin necesidad de realizar grandes renovaciones.
Habilitación
- Permite el enfriamiento líquido de equipos de TI en entornos de enfriamiento por aire
- Circuito cerrado de enfriamiento líquido localizado sin dependencia de ninguna infraestructura de líquidos de la instalación
- Amplia gama de soporte ambiental
- Formato de rack de TI estándar de 48 U
- Rendimiento optimizado para un bajo rendimiento de rechazo de calor de CFM/kW
- Apoyo para mezclas de agua tratada o glicol de hasta un 30 %
- Tubo de acero inoxidable
Intercambio en caliente y utilidad
- Intercambio en caliente sin herramientas, bombas redundantes, fuentes de energía de ventiladores, sensores de temperatura y presión
- Controlador del sistema de intercambio en caliente sin herramientas
- Intercambio en caliente, filtros redundantes
- Opciones de filtración de 25 micrones o 50 micrones
- Conexiones de manguera flexibles que permiten flexibilidad de instalación
- La conexión de líquido de alimentación superior e inferior apunta al equipo de TI
- Los filtros reutilizables y lavables reducen los costos de operación
- Todos los componentes intercambiables en caliente se pueden reparar sin interrumpir el enfriamiento
- Bombas, ventiladores, fuentes de energía y conexiones de líquido de llenado y drenaje ubicadas en la parte delantera de la unidad para facilitar el servicio y la accesibilidad
¿Por qué elegir nVent para enfriamiento líquido?
El enfriamiento líquido es vital para el crecimiento de la IA, ya que gestiona de forma eficaz el calor producido por los sistemas informáticos de alto rendimiento. Este enfoque mejora la confiabilidad, reduce el uso de energía y se adapta a los requisitos computacionales exigentes de las tareas de IA.
nVent y NVIDIA colaboran para avanzar en la computación de alto rendimiento
nVent se enorgullece de colaborar con expertos de la industria para desarrollar diseños técnicos innovadores que abordan los problemas de enfriamiento de alta densidad más desafiantes. Con más de 15 años de trayectoria en enfriamiento líquido, la profunda experiencia en aplicaciones técnicas y la presencia global de nVent permiten crear soluciones eficientes que garantizan un rendimiento y confiabilidad óptimos para entornos informáticos avanzados para nuestros socios.