De líquido a líquido
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Altura
- Altura
- Anchura
- Anchura
- Fondo
- Fondo
- Familia de productos
Productos | 4 resultados (8 artículos )

Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU800
Unidad de distribución de refrigerante en filas RackChiller CDU800 diseñada para refrigeración líquida en varios racks.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
U distr refrig RackChiller CDU800, 87 x 31 x 47 pulg., 800 kW, trif 480 V (US)
U distr refrig RackChiller CDU800, 87 x 31 x 47 pulg., 800 kW, trif 480 V (DE)

Colector de rack RackChiller
Los colectores de rack RackChiller son una solución de enfriamiento de líquidos configurable que aumenta el tiempo de actividad y optimiza el uso de la energía.

Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU40
La unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU40 para instalación en rack está construida para satisfacer los requisitos de HPC intermedios en racks individuales
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU40, 40 kW, sin llenar, con abrazadera triple
Unidad de distribución de refrigerante CDU40 RackChiller, 40 kW, llena, CGB20

Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU100
La unidad de distribución de refrigerante RackChiller CD100 para instalación en rack está construida para satisfacer los requisitos de HPC en racks individuales
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU100, 100 kW, sin llenar, CGB25
Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU100, 100 kW, llena, CGB25