Desde un solo cable hasta grandes paquetes y bandejas portacables, nVent CADDY tiene productos y soluciones de ingeniería que se adaptan a cualquier necesidad de comunicación de datos. Nuestras soluciones de resolución de problemas que ahorran tiempo incluyen productos que usted conoce y en los que confía, desde ganchos en J hasta reemplazo de puntales telescópicos y la bandeja portacables de rejilla metálica de alto rendimiento de nVent CADDY. Todos los productos están diseñados para trabajar juntos y facilitar la instalación de sus cables.
Encuentre una solución ideal con una combinación de productos de gestión de cableado nVent CADDY, incluida la nueva bandeja portacables de rejilla metálica de alto rendimiento de nVent CADDY y accesorios. Los productos de nVent CADDY están diseñados para trabajar juntos al menor costo total de instalación con una instalación fácil para un trabajo bien hecho.
nVent CADDY ofrece soluciones de resolución de problemas que ahorran tiempo para las necesidades de instalación de cableado, desde un solo cable hasta grandes paquetes y bandejas portacables. Obtenga más información sobre las últimas incorporaciones a las soluciones para instalaciones de comunicación de datos de nVent CADDY y cómo funciona todo en conjunto.
Sistema de bandeja portacables de rejilla metálica de alto rendimiento nVent CADDY
Las soluciones de canalización de cables de nVent CADDY son una solución de soporte de vías y bandejas de cables de trayectoria continua líder en la industria para los sistemas de cableado de alto rendimiento de la actualidad. Las características de alta ingeniería ayudan a garantizar una instalación segura que cumple con los códigos y las normas del sector para cables de alto rendimiento. Esta robusta solución le da confianza al especificador de que sus instalaciones de datos están idealmente respaldadas con la innovadora bandeja con forma, los revestimientos de forma y las salidas y punteras de los accesorios.
El diseño inteligente permite al instalador maximizar la eficiencia en el campo con el puntal de bloqueo de varilla PreForm y nVent CADDY. El sistema de bandeja portacables de rejilla metálica nVent CADDY proporciona la combinación perfecta de rendimiento, ahorro de tiempo y versatilidad que requieren los contratistas de comunicación de datos y electricidad hoy en día.
Soluciones sísmicas de nVent CADDY
nVent CADDY ofrece un diseño completo y soporte en terreno para refuerzos sísmicos de servicios no estructurales para cumplir con los códigos y normas globales y específicos de cada país. Los servicios no estructurales incluyen, entre otros, protección contra incendios, gestión de cableado, servicios mecánicos, racks y gabinetes.
Este servicio garantiza que el diseño cumplirá con sus estándares y que los componentes han sido probados, certificados o cumplen con estándares confiables, como UL 203A, FM 1950 o ICC-ES AC413. Este servicio de diseño es adecuado para contratistas e ingenieros que trabajan en las etapas de diseño, estimación o construcción de un proyecto. El equipo de ingeniería de aplicaciones de nVent CADDY puede aportar el diseño, la documentación de presentaciones, los planos típicos y las especificaciones de las muestras. También se ofrecen servicios de soporte e inspección de aplicaciones en terreno durante la fase de instalación del proyecto.
nVent CADDY Prefab
La solución de nVent del método Prefab ha sido desarrollada durante una década para reducir significativamente los costos de residuos y reelaboración para los instaladores, estableciendo el estándar para la prefabricación eléctrica.
Cumpla con las exigentes demandas de programación en el ambiente de construcción comercial actual confiando al equipo con más de 600 proyectos completos exitosos. Nuestro método ayuda a reducir o eliminar los costos previos a la construcción, el exceso de inventario de componentes y los problemas relacionados con el abastecimiento de compras al contado y envíos parciales.
Utilizando la caja trasera abierta patentada de nVent CADDY, nuestro sistema es la única opción en el mercado que permite a los contratistas eléctricos la capacidad de preinstalar dispositivos sin la necesidad de dejar caer el barro para terminación. Los productos prefabricados nVent CADDY están certificados por UL.