Refrigeración por aire Refrigeración por aire Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtrosContraer todoExpandir todo Tipo de producto Deflector de aire (12) Ventilador (8) Familia de productos CompacPRO (12) EuropacPRO (12) InPac (12) PropacPRO (12) RatiopacPRO (12) RatiopacPRO AIRE Ver todo Ver menos Tipo Ventilador radial (8) Con Panel frontal (8) Sin Panel frontal (4) Compatible con Casos Subpistas (12) Altura del rack 3U (6) 6U (6) Ver todo Ver menos Aplicar Ancho del rack 4HP (12) 28HP (2) 42HP (2) 63HP (2) 84HP (2) Ver todo Ver menos Aplicar Fondo 160mm (10) 220mm (10) Ver todo Ver menos Aplicar Tensión CC 12V (8) Material Aluminio Filter1Filtro aplicado: 1Categoría: Refrigeración por aireVer todos los filtros (1) SubcategoríasBandejas de ventiladorDetallesDeflectores de aireDetalles