CONFIABILIDAD PARA LAS REDES DE ACCESO
Ya sea que la red de acceso sea puramente de fibra óptica para el hogar (FTTH, del inglés Fiber-to-the-Home) o se base en una tecnología mixta de fibra/cobre, de fibra a la acera (FTTC, del inglés Fiber-to-the-Curb), de fibra al edificio (FTTB, del inglés Fiber-to-the-Building), los requisitos para la operación y el mantenimiento están cambiando de forma drástica en comparación con el acceso basado solo en circuitos de suscriptor digital. Al mismo tiempo, se han establecido expectativas para reducir el esfuerzo de mantenimiento, especialmente en la red de fibra, porque se considera más fiable que el cobre.
- Red móvil: 4G/5G
- Red fija: FTTx
- Red de área local inalámbrica (WLAN)
- Sistemas de antena distribuida (DAS)
- Soluciones en el edificio (IBS)
- Red de transporte
CARTERA DE PRODUCTOS
Plataformas de productos avanzadas para todas las partes de la red.
Nuestra amplia gama de productos estandarizados es una excelente base para modificaciones y soluciones específicas personalizadas que se pueden conseguir de manera rápida y rentable. Nuestros productos cumplen con las pautas de EMC y baja tensión de la UE y con las directrices RoHS; muchos también cumplen con las normas UL, MIL, NEBS, Bellcore y Telcordia. Esto reduce al mínimo su gasto en diseño, verificación y pruebas. El resultado: Su tiempo de llegada al mercado es considerablemente más rápido y a menor costo.
- La red de acceso es la red o la parte de una red de telecomunicaciones que proporciona al usuario acceso al servicio de telecomunicaciones.
- Una red de acceso transporta señales a todos los enrutadores de una red, incluidos los enrutadores perimetrales. Los enrutadores perimetrales, a veces también llamados sistemas finales, son computadoras o servidores que permiten la comunicación de red. La red de acceso es el término utilizado para describir una red que conecta cada enrutador o servidor que necesita acceso a Internet. Por el contrario, el término red principal se utiliza normalmente para describir el hardware principal de una red, como el hardware que comprende el concentrador principal de un proveedor de servicios de Internet.
- Las redes de acceso, cuando se describen en relación con la conectividad a Internet, son ligeramente diferentes de las redes de acceso por radio. Las redes de acceso de radio constan de radios y antenas, nodos (o celdas) y cables de cobre o fibra óptica. El concepto es similar, pero las redes de acceso de radio se utilizan para comunicaciones y dispositivos celulares.
Gabinetes para electrónica en exteriores
- Gabinetes de aluminio con exteriores de acero (uso intencional de otro material)
- Certificado para ferrocarriles y telecomunicaciones
- Gestión térmica innovadora
- IP55, antivandalismo (RC2), ignífugo, sometido a pruebas de golpes y vibraciones
- Resistente a terremotos y huracanes
Cajas con factor de forma pequeño
- Interscale: el gabinete de chapa metálica más flexible de nVent SCHROFF con blindaje EMC integrado
- Minipac: gabinete pequeño, práctico y robusto, apto para placas de circuito impreso estándar y no estándar. Se puede utilizar como gabinete de escritorio o para montaje en pared.
Subracks de 19” y chasis de 19"
Los subracks nVent SCHROFF y el chasis de montaje en rack de 19” ofrecen una plataforma flexible para aplicaciones militares, de telecomunicaciones, ferroviarias, de prueba y de medición. Con una amplia cartera estándar que se construye sobre una plataforma modular, los subracks y el chasis de montaje en rack de 19” permiten un alto grado de flexibilidad de diseño para cumplir con los requisitos de la aplicación, como protección contra golpes y vibraciones o blindaje EMC.
Herramientas y servicios de diseño
Recursos útiles