MicroTCA
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Número de ranuras
- Tipo
- Tipo de panel posterior
- Transferencia de datos
- Potencia por ranura
- Tensión de entrada de CA
- Dirección del flujo de aire
- Altura del rack
- Tipo de fuente de alimentación
- Fuente de alimentación incluida
- E/S posterior
- De conformidad con
Filtro aplicado: 1
Productos | 7 resultados (14 artículos )

Sistema MTCA.0 para 10 módulos AMC de tamaño completo único
Sistema MicroTCA de 3 U con jaula de tarjeta horizontal para módulos AdvancedMC de ancho simple y doble.

Sistema MTCA.0 para 2 módulos AMC de tamaño completo único
Sistema de factor de forma pequeño para 2 módulos AdvancedMC de tamaño completo individuales.

Sistema MTCA.0 para 6 módulos AMC de tamaño medio único
Sistema MicroTCA de 1 U con jaula de tarjeta horizontal para módulos AdvancedMC de ancho único.

MTCA.4 Cube System para 7 Módulos Doble AMC
Sistema MicroTCA.4 con 7 ranuras AMC de tamaño medio dobles y 42 HP de ancho.

Sistema MTCA.4 para 12 módulos AMC dobles de tamaño completo
Sistema MicroTCA.4 con 12 ranuras dobles de tamaño completo.

Sistema MTCA.4 para 12 módulos AMC dobles de tamaño medio
Sistema MicroTCA.4 con 12 ranuras AMC de tamaño medio doble.

Sistema MTCA.4 Rev3, 12 ranuras AMC de tamaño medio doble
Sistema MicroTCA.4 de acuerdo con la Rev. 3,0 de la especificación MTCA.0 con 12 ranuras AMC dobles de tamaño medio.