Bastidores y gabinetes para equipos de prueba en Big Science
En aplicaciones de prueba de alta gama, como Big Science y control de movimiento en tiempo real, hay un enfoque particular en funciones como sincronización, E/S trasera, alta disponibilidad, redundancia y administración remota. Los investigadores y científicos confían en MicroTCA.4, una especificación de sistema estándar abierto definida por el consorcio PICMG que se centra en las necesidades de experimentos e instalaciones de física experimental. Además, cada vez se utilizan más gabinetes electrónicos con intercambiadores de calor aire/agua para funciones de enfriamiento, con el fin de mantener una temperatura constante en entornos con sistemas electrónicos sofisticados. nVent SCHROFF ofrece una amplia gama de soluciones de productos estándar con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las exigencias específicas de cada experimento. Nos asociamos con usted para colaborar en soluciones que satisfagan sus necesidades tecnológicas para proteger los sistemas y componentes de experimentos de alta gama.
Revise nuestros componentes listos para usar
Producto destacado

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE AIRE/AGUA CON RENDIMIENTO DE ENFRIAMIENTO DE 5 O 10 KW
Para aplicaciones que requieren un gabinete completamente cerrado, el nuevo intercambiador de calor de aire/agua LHX de 5 kW y 10 kW, con una unidad de control, es una solución de enfriamiento rentable dentro de la oferta de nVent SCHROFF. Los procesos complejos de la industria de pruebas y mediciones requieren temperaturas precisas para funcionar dentro de los parámetros operativos. LHX+ ofrece precisión del control de temperatura de +/- 0.1 °C de cresta a cresta, lo que garantiza un rendimiento confiable para estas operaciones.