Panel lateral EuropacPRO, Tipo L, Luz
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel lateral EuropacPRO, Tipo L, Luz
Panel lateral, versión en forma de L con soporte integrado de 19", sin blindaje.
Detalles
Recursos
Características
- Panel lateral con soporte integrado de 19"
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Familia de productos | EuropacPRO |
| Acabado | Pasivado |
| Tipo de producto | Panel lateral |
| Compatible con | Subpistas |
| Tipo | Tipo L |
Documento de esquema
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.