Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Paneles laterales

Paneles laterales
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Anchura
      • Fondo
          Aplicar
        • Longitud
            Aplicar
          • Material
          • Color
          Filter1

          Filtro aplicado: 1

          Ver todos los filtros (1)

          Productos | 17 resultados (149 artículos )

          Subrack side panel

          Ángulo trasero EuropacPRO para junta EMC de acero inoxidable

          Ángulo trasero para acero inoxidable EMC Junta.
          EuropacPRO rear angle for stainless steel emc gasket

          Ángulo trasero EuropacPRO para Junta Textil EMC

          Ángulo trasero para Textile EMC Junta.
          corner profile for type r side panels

          Ángulo trasero robusto EuropacPRO para junta textil EMC

          El perfil de esquina cubre la ranura entre el panel lateral y el panel trasero de un subrack.
          front handle

          Manija delantera, para paneles laterales tipo R

          El mango delantero para un subrack resistente tiene una capacidad de carga de 30 kg.
          side panel

          Panel lateral EuropacPRO, Tipo F, flexible

          Panel lateral plano, 2 mm de aluminio.
          EuropacPRO side panel type inchlinch light

          Panel lateral EuropacPRO, Tipo L, Luz

          Panel lateral, versión en forma de L con soporte integrado de 19".
          EMC Side Cover

          EuropacPRO Advanced EMC Cubiertas de panel lateral para adaptadores de perfil C

          Panel lateral, tox soldado al soporte de 19".
          19 bracket

          EuropacPRO 19" Soporte para Junta de Acero Inoxidable, Tipo F

          Los kits de soporte de 19 pulgadas se pueden combinar con el panel lateral tipo F. Disponible para juntas EMC textiles o inoxidables.
          19inch bracket for type inchfinch side panels depth adjustable non shielded

          EuropacPRO 19" Soporte para panel lateral tipo F, profundidad ajustable

          El kit ANGLE permite el montaje empotrado de un subrack en un gabinete.
          SCHROFF-3D-N00618-ECMSubrackRender-EN_24563-901_one-handle.tif

          EuropacPRO Advanced EMC Cubierta de panel lateral

          Panel lateral, tox soldado al soporte de 19".
          front cover

          EuropacPRO Cubierta frontal para panel lateral tipo L

          Como acabado decorativo para el 19" bracket tipo L.
          side panel

          Panel lateral EuropacPRO para junta textil, tipo H, pesado

          Panel lateral, tox soldado al soporte de 19".