Panel lateral EuropacPRO para junta textil, tipo R


Panel lateral EuropacPRO para junta textil, tipo R
Panel lateral, Tipo R, tox soldado al soporte de 19" para junta textil, con agujeros de mango y cuatro agujeros de fijación por soporte de 19".
Detalles
Recursos
Características
- Para cargas mecánicas elevadas de hasta 25 g (requisitos de resistencia a la vibración, golpes y vibraciones, por ejemplo, IEC 61587-DL 3)
- Para altas demandas mecánicas, 19" soporte 3,5mm y panel lateral 3mm, tox-frío soldado juntos, pasivado transparente, anodizado frontal
- Concepto de blindaje EMC para delantero / trasero con empaquetadura textil EMC
- Cuatro agujeros de montaje por soporte de 19" proporcionan una estabilidad mejorada al atornillar el subrack en un gabinete o rack de marco abierto
- Con agujeros para la manija
Especificaciones
Acabado | Pasivado; Anodizado |
Familia de productos | EuropacPRO |
Tipo de producto | Panel lateral |
Compatible con | Subpistas |
Tipo | Tipo R |
Catálogo
Documento de esquema
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.