Kit de unidad enchufable para FMC, cromado, blindado (textil) con mango
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Kit de unidad enchufable para FMC, cromado, blindado (textil) con mango
El bisel FMC está de acuerdo con la especificación Vita 57,1. Cubre el corte en el panel frontal general.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- De acuerdo con la especificación Vita 57,1
 - Para módulos individuales de 69,0 x 76,5 mm o dobles de 139,0 x 76,5 mm
 - Unidad plug-in Al-Profile con mango IEL
 
Especificaciones
| Ancho del rack | 4HP | 
| Material | Aluminio | 
| Acabado | Anodizado; Pasivado | 
| Tipo de producto | Panel frontal | 
| Tipo | Panel frontal con mango (PIU) | 
| Apantallamiento EMC | Sí | 
Catálogo
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.