Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

nVent ERIFLEX FleXbus Advanced

nVent ERIFLEX FleXbus Advanced

Einfach zu installierende flexible Stromanschlusslösung von 500 A bis 6300 A

nVent ERIFLEX FleXbus ist eine innovative und patentierte Anschlusslösung zwischen zwei Komponenten einer elektrischen Anlagen, wie Transformatoren, Schaltanlagen, Generatoren oder großen unterbrechungsfreien Leistungsversorgungen (USV). Aufgrund seines einzigartigen Konzepts ist FleXbus eine alternative Stromanschlusslösung. Sie ermöglicht eine um bis zu 50 % schnellere Installation und eine Reduzierung der Gesamtkosten um mindestens 20 %.

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

BETRIEBSVORTEIL

  • Vielseitig, angepassbar, benutzerfreundlich, kein Spezialwerkzeug erforderlich
  • Ideal für kurze Strecken bis zu 25 m
  • Gebrauchsfertige Lösung, keine spezialisierten Fachkräfte erforderlich
  • Sehr flexibler Leiter, der keinen Biegeradius einhalten muss
  • Erreichen Sie praktisch jede Anordnung, und überwinden Sie alle Herausforderungen, die vor Ort auftreten können
  • Zur Unterstützung der FleXbus Leiter ist keine Kabeltrasse erforderlich

ZEITERSPARNIS

  • Bis zu 50 % schneller zu installieren als ein Stromschienensystem oder ein Kabelkanal bzw. eine Kabeltrasse mit mehrfachen Kabeln und Kabelschuhen

 

ZUVERLÄSSIGKEIT UND SICHERHEIT

  • Weltweit geprüfte und zertifizierte IEC-Lösung
  • Geringe Rauchentwicklung, halogenfrei, feuerhemmend und hochtemperaturbeständig
Time-Saving-Reliability-Safety_444x274.jpg
Space-Weight_444x274 (002).jpg

PLATZBEDARF UND GEWICHT

  • Nur ein Leiter je Phase von 400 kVA (560 A) bis 1600 kVA (2250 A), und zwei Leiter je Phase für 2000 kVA (2800 A) bis 3150 kVA (4435 A), wenn für die Kabellösung mehrere Leiter je Phase erforderlich sind
  • Drei FleXbus-Leiter je Phase für 5000 und 6300 A
  • Keine spezielle Konstruktion und keine spezielle Studie oder strenge Installationsmessung erforderlich
  • Mindestens 20 % geringere Gesamtinstallationskosten

FleXbus Lösungsübersicht

Übersicht über Niederspannungs-Stromanschlusssystem mit Produkten und Zubehör.

Solution-Overview_324x200 (002).jpg

Mehr erfahren

FleXbus im Vergleich

Vergleich mit anderen Lösungen wie Kabeln und Stromschienen bei 30 °C Umgebungstemperatur.

Comparison_324x200 (002).jpg

Mehr erfahren

Thermal_Mgmt_Icon_black_1.png

Unser Berechnungs- und Auswahltool ist online verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihre*n nVent ERIFLEX Vertreter*in oder registrieren Sie sich online.

Jetzt anfragen

ACS-30_Program_Integrator_Icon-COM_black_1.png

Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie die verfügbare Dokumentation zu nVent ERIFLEX FleXbus.

Ressourcen besuchen

Sind Sie bereit?

Wenden Sie sich an Ihre nVent ERIFLEX Vertreter*innen, oder kontaktieren Sie uns unter ERIFLEX.FleXbus@nVent oder über die Schaltfläche unten.

Kontakt