Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH35640.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

RTCBI Isolierte Rundlitze in Spule, verzinntes Kupfer

Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Oberfläche Verzinnt
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Dämmungsdicke 0.04"
Dämmungsdicke 1 mm
Dämmungsspannung 450V
Entflammbarkeitsklasse UL® 94V-0
Temperatur 158 °F Max
Temperatur 70 °C Max
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen