Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

nVent ILSCO TaskMaster® Tools - 12-Ton Crimping Tool Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

nVent ILSCO TaskMaster® Werkzeuge – 12-t-Crimpwerkzeug (130 kN)

Das nVent ILSCO TaskMaster 12-t-Pistolengriff-Crimpwerkzeug (130 kN) ist eine Crimpzange, die mit dem nVent ERICO Kompressionserdungsanschluss-Sortiment verwendet werden kann. Die C- und E-Crimps sind mit den nVent ILSCO Matrizen sowie mit diesem Werkzeug kompatibel.

Mit dem 12-t-Pistolengriff-Crimpwerkzeug ist es sehr einfach, in wenigen Minuten sichere Verbindungen herzustellen. Dafür sorgen die leistungsstarken Funktionen wie die 360-Grad-Gerätekopfdrehung, Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten und Auslöser mit variabler Drehzahl. Um das Werkzeug noch benutzerfreundlicher zu machen, ist es mit einer linken und rechten manuellen Entriegelung, einer LED-Arbeitsleuchte und einer Akkuladestandsanzeige ausgestattet.

Das 12-t-Pistolengriff-Crimpwerkzeug (130 kN) wird von einem kabellosen 18-Volt-Batteriesystem angetrieben, das eine Kombination aus großer Kraft, geringem Gewicht und hoher Leistung für den ganztägigen Einsatz bietet.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Anwendungsbilder Ressourcen Zugehörige Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen