Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

nVent ILSCO Compression Crimp - U-Dies Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

nVent ILSCO Kompressionscrimp – U-Matrizen

nVent ILSCO Kompressionscrimp – U-Matrizen sind Teil des nVent ERICO Kompressionserdungsanschluss-Sortiments. Die U-Matrizen sind mit den nVent ILSCO TaskMaster Werkzeugen kompatibel, einschließlich des 12-t-Pistolengriff-Crimpwerkzeugs (130 kN), und werden zum Crimpen der C- und E-Crimp-Kompressionsanschlüsse in einem Erdungssystem verwendet.

Die U-Matrizen passen in die Backen des ILSCO TaskMaster 12-t-Pistolengriff-Crimpwerkzeugs (130 kN) und sind aus gehärtetem Edelstahl gefertigt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die U-Matrizen sind branchenführend bei Konformitätstests mit ILSCO- und anderen Marken-Crimps und decken eine breite UL-Konformität ab. Stellen Sie mit den U-Matrizen, ILSCO-Werkzeugen und den ERICO C- und E-Kompressionserdungsanschlüssen mühelos sichere UL-konforme Verbindungen her. Die Matrizen sind einzeln und in Sätzen erhältlich, um alle Konfigurationen von Crimperdungsanschlüssen abzudecken.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial

ILD-KIT-PG enthält

Zur Verwendung mit Kupfer-Quetschverbindern

ILD-C*+

ULT-6-Z, ULT-7-Z, ELT-1

ILD-D3*+

ULT-10-Z, ULT-11-Z, ULT-12-Z, CDT-308-8, CDT-307-8

ILD-O*

GGC-1, GGA-1, GGA-2, GGA-4, ELT-2, ELT-4, CDT-304-8, CDT-303-8, ULT-8-Z, ULT-9-Z

ILD-997*+

GGA-2, GGA-3, GGA-4, GGA-5, GGA-9, GGC-2, GGC-3, GGC-4, ELT-3, ELT-5, CGP2-2250, CGP4-2250

ILD-998+

GGA-4, GGA-5, GGC-5, GGC-6, GGC-7, GGC-9, CGP2-250500, CGP4 250500, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 bis RLT-13

ILD-1011+

GGA-6, GGC-8, ELT-6, ELT-7, ELT-8, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 bis RLT-13

ILD-BG

ULT-3-Z, ULT-4-Z, ULT-5-Z, CST-301, CST-302, CDT-399-8, CDT-398-8

ILD-238

ULT-1-Z

ILD-162

ULT-2-Z

ILD-Precrimp

1/2, 5/8, 3/4, Erdungsstangen-Pre Crimp-Pressbacken
* Kann auch mit ILC-12-N verwendet werden, ILC-12H-N, ILCB-12-N, ILC-12, ILC-12H, ILCB-12
+ Wird zusammen mit ILD-PADP bei Verwendung von ILC-15H benutzt, muss zusammen mit ILD-PADP bei Verwendung von ILC-15H benutzt werden
Ressourcen Zugehörige Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen