Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent ERIFLEX Stromzähler und Software
Der nVent ERIFLEX Netzwerkanalysator ist ein kompaktes und innovatives Gerät für die präzise Messung und Aufzeichnung elektrischer Parameter. Er eignet sich besonders gut für die Energieverbrauchsanalyse und -steuerung.
Dank des schnellen und einfachen Verbindungssystems ist er ideal für die Nachrüstung vorhandener Schaltanlagen oder für Energieprüfungen geeignet. Der Analysator ist das perfekte Werkzeug für die Festlegung von Messpunkten in einer Anlage.
Die Kommunikation wird über einen seriellen RS485-Port mit MODBUS RTU-Protokoll (PM RS485-Version) und einen Ethernet-Port mit MODBUS TCP-Protokoll (PM Ethernet-Version) unterstützt.
Die Fernverwaltung ist über die kostenlose EriflexNET-Software verfügbar. Bei Ethernet-Modellen ermöglicht eine integrierte Web-Schnittstelle den vollständigen Zugriff und die Steuerung von jedem PC, der mit dem Netzwerk verbunden ist, und bietet so eine bequeme und intuitive Möglichkeit, das Gerät per Fernzugriff zu verwalten. Sie können die EriflexNET-Software über die Registerkarte „Ressourcen“ unten herunterladen.
Merkmale
- Ultrakompaktes DIN 96x96-Format mit nur 39 mm Tiefe für platzsparende Installationen
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display für klare Sichtbarkeit der Messwerte
- Bidirektionaler Vierquadrantenzähler für alle Energie- und Leistungstypen
- Umfassende elektrische Parameterüberwachung für eine kostengünstige Verbrauchsanalyse: Spannung, Strom, Leistung: Aktiv, reaktiv, Scheinleistung, Leistungsfaktor, Oberwellen (Spannung und Strom) – Frequenz, Phasenfolge, bis zur 15. Größenordnung
- Drei auswählbare Stromskalen für flexible Konfiguration
- Bis zu 8 MB integrierter Speicher für Datenprotokollierung, einschließlich Energiezählungen
- Wählbare Aufzeichnung von bis zu 24 Echtzeit-Parametern für MIN./DURCHS./MAX.-Nachverfolgung
- Kommunikationsmöglichkeiten: MODBUS RTU über RS485-Port, MODBUS TCP über Ethernet-Port
- Remote-Verwaltung über kostenlose EriflexNET-Software oder integrierte Web-Schnittstelle
- Zwei digitale Ausgänge für Alarm- oder Pulssignale
- Ein digitaler Eingang für die Synchronisierung von Bedarfsberechnungen (DMD)
- Genauigkeitsklasse 0,5 gemäß IEC/EN 61557-12 für aktive Leistung und Energie
- Flexible Verdrahtung: Kompatibel mit ein- und dreiphasigen Systemen
- Integrierter Integrator: Kein externer Integrator erforderlich, vorkalibriert für den Einsatz mit nVent ERIFLEX Rogowski-Spulen
Spezifikationen
| Montageaausbruch | 3.58x3.58" |
| Häufigkeit | 45 - 65 Hz |
| Montageaausbruch | 91x91mm |
| Strommessbereich | 500 A; 4000 A; 20000 A |
| Eingangsspannung | 600 VAC |
| Entspricht | 2014/30/EU;2014/35/EU;EN 61010-1;EN 61010-2-030 |
| Frequenzgenauigkeit | ±0,1 % des Messwerts ±1 Digit bei 45–65 Hz |
| Spannungsgenauigkeit | ±0,2 % des Messwerts bei 10 % des Bereichsendwerts |
| Strommessgenauigkeit | ±0,4 % des Messwerts bei 5 % des Bereichsendwerts |
| Betriebstemperatur | -13 to 131 °F |
| Lagertemperatur | -13 to 167 °F |
| Betriebstemperatur | -25 to 55 °C |
| Lagertemperatur | -25 to 75 °C |
| Feuchte | 80 % Max |
| Installation | Indoor |
| Schutzart | IP54;IP20 |
| PMETHERNET | PMRS485 | |
|---|---|---|
| Minimum voltage for FFT calculation | 20/35 VAC (direct connection; multiplied by PT ratio when using PT) | |
| Starting current (Ist) | 3A for FSA 500A 25A for FSA 4000A 120A for FSA 20000A |
|
| Current Inputs | Rogowski coil inputs (3 coils, ordered separately) |
|
| Wiring Modes | Compatible with both single-phase and three-phase systems | |
| Active power/energy accuracy | Class 0.5 per IEC/EN 61557-12 | |
| Reactive power/energy accuracy | Class 2 per IEC/EN 61557-12 | |
| Digital Outputs | Type: 2 x NPN, Passive Optoisolated Max Values: 27 VDC - 27 mA |
|
| Digital Inputs | Type: Optoisolated Voltage Range: 80 - 265 VAC-DC |
|
| Terminal wire diameters | Measuring Terminals: 2.5 mm2 / 14 AWG I/O, AUX, RS485 terminals: 1.5 mm2 / 16 AWG |
|
Firmware
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.