nVent får tredje gången i rad utmärkelsen Great Place To Work® Certification™
Vi är stolta över att meddela att nVent har fått utmärkelsen Great Place To Work® Certification™ för tredje året i rad! Certifieringen är ett erkännande för arbetsgivare som skapar en enastående upplevelse för sina medarbetare. Great Place To Work Certification baseras på enkätsvar från nuvarande medarbetare.
”På nVent är vår personal kärnan i vår verksamhet”, säger nVent Executive Vice President och Chief Human Resources Officer Lynnette Heath. ”Vi anser att vår kultur är en särskiljande faktor och lägger fokus på att främja den varje dag. Jag är stolt över våra medarbetare som skapar en framtid för en mer hållbar och elektrifierad värld. Jag är tacksam att så många av dem delade med sig av sina synpunkter för att bekräfta att nVent är en bra arbetsplats.
Enligt Great Place To Work® säger 76 % av medarbetarna att nVent är en fantastisk arbetsplats, jämfört med 57 % för ett typiskt amerikanskt företag. Dessutom rapporterade 86 % av nVents medarbetare att de kände sig välkomna när de började på företaget.
I Great Place To Work ingår en Trust Index™-undersökning som extraherar ord från medarbetares kommentarer om det som gör nVent till en fantastisk arbetsplats. De oftast nämnda orden i undersökningssvaren från nVent-medarbetare är ”människor”, ”kultur”, ”ledarskap”, ”möjligheter”, ”förmåner” och ”team”.
På nVent uppmuntrar vi anställda att komma med djärva idéer, vara autentiska och skapa en framtid för en mer hållbar och elektrifierad värld. Om du vill ta reda på mer om karriärmöjligheter hos nVent kan du gå till www.nvent.com/careers.