Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Serviceförfrågan för kylenheter

Serviceförfrågan för kylenheter

Steg 1. Felsökningsguide för att hitta en lösning på ditt problem:

1. Kraftig kondensbildning

Skåp med lägre skyddsgrad än IP54

a. Kontrollera att den självhäftande gummitätningen mellan luftkonditioneringen och skåpet har applicerats korrekt

b. Kontrollera att kondensorns stängningspaneler har monterats korrekt

c. Kontrollera att det inte finns några öppningar i skåpet

2. Otillräcklig kylning

Den invändiga fläkten körs, kompressorn och den externa fläkten arbetar intermittent

a. Rengör förångaren

b. Se till att det inte finns några yttre orsaker som begränsar luftflödet i kretsen

Kondensorfläkten och förångarfläkten körs och kompressorn arbetar intermittent

a. Högtrycksomkopplare aktiverad, om sådan finns

Omgivningstemperaturen högre än gränsvärdet på märkplåten

  • Ventilera rummet

Vänligen fyll i detaljerad felbeskrivning och skicka in formuläret

  • Smutsigt filter

Rengör eller byt vid behov ut det smutsiga filtret

  • Smutsig utbyteskondensor

Rengör kondensorn

  • Kortslutning i ventilationen

Se till att inga föremål eller hinder kan orsaka kortslutning i frånluftssystemet

Kontrollera att minimiavstånden från vägg, tak och elskåp, eller till annan luftkonditionering, respekteras enligt anvisningarna i denna handbok

b. Kompressorns överhettningsskydd aktiverat

Lufttemperaturen i skåpet är högre än gränsvärdet på enhetens märkplåt

Samma orsaker och åtgärder som i 2.a

Den invändiga fläkten körs, den utvändiga fläkten fungerar inte, kompressorn arbetar periodiskt

a. Defekt elektrisk kondensor för fläkt

  • Byt ut den elektriska kondensorn

b. Defekt utvändig fläkt

  • Byt ut kondensorfläkten

3. Kyler inte

Ingen av komponenterna fungerar

a. Ingen spänning till enheten

  • Se till att dörrar och strömbrytare är stängda
Kompressorn, kondensorfläkten och förångarfläkten arbetar

a. Otillräcklig gasladdning i kylsystemet

  • Vänligen fyll i detaljerad felbeskrivning och skicka in formuläret

b. Mekaniskt kompressorfel

  • Vänligen fyll i detaljerad felbeskrivning och skicka in formuläret
Utvändig och invändig fläkt körs, kompressorn fungerar inte

a. Defekt elektrisk kondensor för fläkt

  • Byt ut den elektriska kondensorn

b. Defekt förångarfläkt

  • Byt ut fläkten
Utvändig och invändig fläkt körs, och kompressorn arbetar

a. Termostaten fungerar inte korrekt eller är inställd på en temperatur högre än temperaturen i skåpet

3. ALARM

LARM

P1, P4, HA, LA, HP, SEC, HAS,

Vänligen fyll i detaljerad felbeskrivning och skicka in formuläret.

Steg 2. Serviceförfrågan för kylenheter

Fyll i formuläret nedan om problemet med luftkonditioneringen kvarstår efter att du provat felsökningsstegen. Ha uppgifterna till luftkonditioneringen till hands, eftersom de krävs för att fylla in formuläret. Se bilden nedan för produktinformation.