Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Skriv ut
Front/Rear top frames

nVents övre kabelram har nu förbättrat damm- och partikelskydd

nVent HOFFMAN har förbättrat damm- och partikelskyddet hos den övre kabelramen i sortimentet av IEC-klassade golvskåp i mjukt kolstål, vilket säkerställer skyddsklass IP55.

Panelerna har nu en PUR-packning som ger en säker tätning. Ramen har ett 25 mm hålmönster i alla riktningar för att underlätta kompatibilitet med monteringstillbehör, såsom CCI-fästen med klickbar teknik för snabbare och enklare sammankoppling.

Som en del av uppgraderingen till IP55 uppdaterade nVent även sidopanelerna för att stödja dess innovativa, patenterade snabbfixeringssystem, som även kan användas tillsammans med modulära sidopaneler.

Viktiga fördelar med den uppgraderade övre kabelramen är bland annat:
•    Högre IP-skyddsklassning
•    Minskad monteringstid
•    Kompatibilitet med monteringstillbehör 
•    Stöd för nVent HOFFMAN:s snabbfixeringssystem

Om du vill ha mer information om den uppgraderade övre kabelramen kontaktar du din lokala nVent HOFFMAN-representant. 

 

Ta reda på mer – MCU          Ta reda på mer – MCUP