Innovativa nVent HOFFMAN-lösningar visas upp den 10 april på Machine Building North
Innovativa nVent HOFFMAN-lösningar visas upp den 10 april på Machine Building North
DTM, PWA 6000 och klimatkontrollsprodukter finns i monter 87 och 88 på mässan i Manchester i Storbritannien
nVent visar upp de senaste innovationerna inom programvara för systemskydd och automation i monter 87 och 88 den 10 april på Machine Building North i Manchester. Mässan fokuserar på teknik och trender inom maskintillverkning, automation, robotteknik och industrimaskiner.
Besökarna kan se produktdemonstrationer i realtid och prata med nVent HOFFMAN-specialister för att få insikter om bästa praxis för att förenkla konstruktionsprocesser, göra system motståndskraftiga och öka produktiviteten.
Bland produkterna som visas på mässan finns:
DMT-programvaran (Design to Manufacturing), en beprövad och enkel konstruktionslösning där konstruktörer och tillverkare kan planera och designa elskåp och styrsystem. Den kan automatisera panelbyggandet i smarta 2D/3D-arbetsflöden och använda en digital tvilling till att generera data som driver efterföljande tillverkningsprocesser.
Ett robust maskinerbjudande från nVent, bland annat center för skåpmodifiering, kap- och kabelbearbetningsmaskiner, stöder programvaruplattformen. När nVents programvaru- och maskinvarulösningar används tillsammans kan panelbyggarna maximera sina resurser, minska spillet samt öka produktiviteten och drifttiden.
PCA-maskinen (Personal Wiring Assistant) nVent HOFFMAN PWA6000 levererar snabbt rätt kabel när du behöver den. Maskinen optimerar kabelproduktionen och minskar bearbetningstiden med upp till 75 %. Dessutom kan den ta indata från ett CAE-system för att visualisera kabeldragningen på montageplåten. Den här avancerade funktionen sparar kunderna mycket tid, särskilt för styrskåp som kräver mycket kabeldragning. Det gör det också möjligt för dem att optimera arbetsresurserna.
Ett urval av branschledande nVent HOFFMAN:s luftkonditioneringsenheter och kylare kommer också att visas upp. Varumärket nVent HOFFMAN erbjuder ett omfattande sortiment av klimatkontrollslösningar som håller elektroniken vid optimal temperatur för att maximera komponenternas livscykel, minska kapitalkostnaderna och driva en effektiv verksamhet.
Besökarna kan även ta reda på mer om det omfattande sortimentet av nVent HOFFMAN:s elskåp för att skydda tillförlitliga automations- och styrsystem för industri, infrastruktur och kommersiella tillämpningar över hela världen. nVent-skåpen håller högsta standard gällande säkerhet och kvalitet, och tillgodoser kundernas behov av modulära och skalbara lösningar samt lokal support över hela världen.
Besök oss i monter 87 och 88
Ta reda på mer om nVents senaste lösningar den 10 april på Machine Building North. Vi ser fram emot att träffa dig där.