Vingskruv, OLW


Vingskruv, OLW
Vingskruvarna kan ersätta kopplingslådans infästningsskruvar, vilket bidrar till lättare åtkomst utan verktyg och snabbare drift och underhåll.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För kapslingar med gångjärn, fästes på motsatt sida för lättare öppning av lock.
- Leveransförpackning: 24 st.
- Operation and maintenance procedures can be performed quicker as access to the inside of the terminal box can gained faster due to the tool-less entry
- The wing screws are normally used in combination with cover hinges
- Highly recommended to install wing screws on the opposite side of the hinges in the terminal box when hinges are mounted
- Wing screws can be used in place of each terminal box cover screw, which will allow easier access
- If hinges are fitted to the terminal box, only two wing screws will be required and must be fitted opposite the hinge
- Package quantity: 24
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.