Väggfäste, UWMB


Väggfäste, UWMB
Skåpet monteras lätt på installationsplatsen utan intern åtkomst. Fästena är korrosionsbeständiga, vilket är lämpligt för tuffa miljöer.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Fäste för väggmontage, passande UCP. Ger 20 mm spalt mellan skåp och vägg.
- Leveransförpackning: 4 st fästen med monteringsmaterial.
- The enclosure can be mounted easily in the field since the brackets are mounted on the outside, making it unnecessary to open the enclosure
- The brackets have excellent corrosion resistance for harsh environments
- Mounting brackets for wall fixing UCP enclosures
- It gives a clearance of 20 mm between the enclosure and the wall
- Four brackets with mounting accessories
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.