Universal samlingsskena, WO60
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Universal samlingsskena, WO60
Stöd för samlingsskenor för att skapa ett säkert och lättanvänt system med 60 mm avstånd mellan samlingsskenesystem.
Branschstandarder
GL
DNV-GL
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Universellt stöd för samlingsskena, 3/4-poligt med invändiga skruvhål, levereras utan ändkåpa.
- Nominell spänning: 690 V.
- Nominell frekvens: 50/60 Hz.
- Isolationsklass Ui: 1000 V.
- Nominell över spänning Uimp: 8 kV.
- Godkännanden: GL, DNV GL.
- Rated frequency: 50/60 Hz
- Rated isolation voltage Ui: 1000 V
- Rated surge voltage Uimp: 8 kV
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.