Termostat, ETR
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Termostat, ETR
Den justerbara termostaten ETR, med antingen en NO- eller NC-kontakt, används för att styra installerade enheter. Det kan röra sig om en filterfläkt eller en värmefläkt som ska slås på eller av vid önskad temperaturnivå, som användaren har ställt in. Det ger lägre driftskostnader .
Branschstandarder
UL 508A Component Recognized
cULus_UL Listed
CE
UKCA
EAC
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Termostat av bimetalltyp. ETR202 (NC) för reglering av värmeelement. ETR201 (NO) för reglering av fläktar eller signalutrustning. Fäste för 35mm DIN-skena (EN 60715).
- Material: Plast, UL94 V0.
- Inställningsområde: 0 °C til +60 °C.
- Brytkapacitet: 240 V AC, 10/(2) A. 120 V AC, 15/(2) A. 24 V DC, 30 W. Induktiv last inom parantes.
- Driftomr. temperatur: -20 °C till +80 °C.
- Livslängd: > 100.000 cykler.
- Anslutning: 2-polig skruvanslutning, 2.5mm².
- Kapslingsklass: IP 20.
- Godkännanden: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Leveransförpackning: 1 st.
- Driftstemperatur: -20 °C till +80 °C
- Switch capacity: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load
- Service life: > 100,000 cycles
- Connection: Screw terminal for cable (0.5 to 2.5 mm²)
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.