Fundament för vertikal rörelse, S2M10VP


Fundament för vertikal rörelse, S2M10VP
Syspend 281-Max Vertical Motion Pedestal Tube is a vertical adjustable tube with a lift range of 250mm, allowing enclosure to be positioned at the optimal viewing height for different operators. The 48-mm Round Tube Flange Coupling (S2MFC48) and Adapter (S2MA48) is required for attachment to HMI enclosures with a 60 x 60-mm hole pattern (i.e. Syspend Aluminum HMI and Concept HMI). The weight of the coupling, adapter plate, enclosure and internal components must be factored into the load when selecting a tube.
Information
Resurser
Video
Design
- Adjustable from 1130 mm (44.49 in.) to 1380 mm (54.33 in.) with internal gas springs
- Four models support loads ranging from 11 to 77 lb. (4.9 to 34.9 kg)
- Height is fixed in place at any position by locking handle
- Cables are separated from gas springs inside the tube
- Internal strain-relief for cables inside the tube
- Can be attached to Small Pedestal Base, Vertical Wall Joint, Wall Flange, Rotary Base, Elbow or Rotatable Elbow
- Tube cannot be inverted for overhead mounting on the enclosure
Specifikationer
Material | Aluminium |
Yta | Anodiserad |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.