Syspend 281-Max Signalljusadapter
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Syspend 281-Max Signalljusadapter
Syspend 281-Max Signal Light Adapters are available in either round or elbow cover versions and provide a means for attaching signal lights. Signal lights are not included. Replace the covers provided with other system components.
Information
Resurser
Video
Design
- Gasket, mounting hardware, and post are included
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Färg | Ljusgrå |
| Slutför | Pulverlackerad |
| Färgkod | RAL 7035 |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.