Syspend 281-Max rotationsbegränsare
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Syspend 281-Max rotationsbegränsare
Syspend 281-Max Rotation Limiter can be retro-fit on coupling and joint components and are adjustable in increments of 13.7 degrees. Limits rotation of couplings and joints which normally rotate 300 degrees.
Information
Resurser
Video
Design
- Kit includes ten steel balls and plug
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.