Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

1015300048_18804 Product Photo Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Syspend 281-Max roterande bas

Syspend 281-Max Rotary Base allows the entire suspension system to rotate at the point of attachment on a horizontal surface. Arm can be rotated or turned 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearing.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser Video
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.