Syspend 180-Max rotationsbegränsare
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Syspend 180-Max rotationsbegränsare
Syspend 180-Max Rotation Limiter is a retro-fit option to limit the rotation of couplings and joints which normally rotate 300 degrees. Each block limits rotation 30 degrees.
Information
Resurser
Design
- Kit includes six rotation limiting blocks
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.