Syspend 180-Max ersättningsmaskinvarusats
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Syspend 180-Max ersättningsmaskinvarusats
The replacement hardware kit includes spare parts necessary within the Syspend 180 Max system.
Information
Resurser
Design
- 1 lock actuator
- 1 lever clamp
- 1 coupling gasket
- 2 flat small gaskets
- 4 M6 allen head screws
- 4 M6 lock washers
- 12 M10 headless set screws
- 1 flat large gasket
- 6 M12 headless set screws
- .5 meters of 3mm cord gasket
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.