Syspend 180-Max mellanled
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Syspend 180-Max mellanled
Syspend 180-Max Intermediate Joint joins two horizontal tubes together for a longer length. The arm can be rotated 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearings. Use of the intermediate joint reduces the system load rating capacity to 146 lb. (66 kg) at 3.3 ft. (1 m).
Information
Resurser
Design
- Set screws and gasket are included
- White aluminum cable access cap is included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Slutför | Pulverlackerad |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.