Regnskydd, ASST
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Regnskydd, ASST
Ett regntak i rostfritt stål ger skydd via ett sluttande tak och skyddar installerade komponenter från att vatten som samlats tränger in i skåpet när dörren öppnas.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Avsett som extra skydd för utomhusplacerade, rostfria väggskåp. Taket är sluttande och försett med droppkant. Bearbetning krävs. Dimensionerna på kapslingen ökar med: H: 60 mm, B: 20 mm och D: 20 mm.
- Material: Rostfri plåt 304 kval. (syrafast rostfri 316L kval. på förfrågan).
- Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.
- Leveransförpackning: 1 st regntak med monteringsmaterial.
- Tilläggsinformation: ASST är inte kompatibelt med 180°-MMHS-gångjärn.
- Monteringsdelar ingår
Specifikationer
| Slutför | Borstad |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.