Packning för sammankoppling med IP66-klassning, HPPG01


Packning för sammankoppling med IP66-klassning, HPPG01
Den här packningen för sammankoppling tätar utrymmet mellan skåpen och IP 66-klassningen bibehålls.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För att få IP66 | Typ 4 (4X), 12, 13 tätning i ihopbyggt konfiguration av MCS-HP / MCSS-HP i kombination med CCI06 och CCM04.
- Material: EPDM, 5 mm tjocklek.
- Leveransförpackning: 1 enhet som är kompatibel med alla skåpmått.
- Benefit: The protection degree of IP66 bayed enclosure, does not matter the dimension of the enclosures, is possible using the baying gasket, HPPG01, and the standard baying brackets, CCI06 and CCM04.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad

Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.