Glasfiberarmerad polyesterkapsling, MGRP
Glasfiberarmerad polyesterkapsling, MGRP
Kopplingslådorna i sortimentet MGRP i polyester med skyddsgraden IP 66, 67 är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. MGRP-sortimentet passar utmärkt för inomhus- och utomhusmiljöer tack vare det goda korrosionsskyddet och UV-beständigheten. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp elimineras eftersom vatten och damm inte kan tränga in i kopplingslådan .
Branschstandarder
cULus_UL Listed
GOST
CE UKCA
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Polyesterlåda. Lämplig för utomhusbruk, UV-beständig enligt UL746 C.
- Material: Glasfiberarmerad polyester.
- Packning: Som standard med polyuretanpackning. Silikon, neopren eller EPDM tillgängliga på förfrågan.
- Temperaturtålighet: -40 °C till +100 °C med standard polyuretanpackning; -60 °C to +130 °C med silikonpackning; -35 °C to +100 °C med EPDM-packning; -30 °C to +80 °C med neoprene packning.
- Flamsäkerhet: UL94 V-0.
- Kapslingsklass: IP 66, 67 | IK 08, 07 för MGRP08080xGE.
- Ytbehandling: RAL 7000.
- Godkännanden: CE, GOST. För cULus_UL Listed kontakta kundsupport.
- Leverans: Stomme, hölje och skruvar till höljet. Skruvarna till höljet är av rostfritt stål.
- OBS: Montageplåt (GMP) och gångjärn (HHI) är tillgängliga separat.
Specifikationer
Material | Polyester |
Färgkod | RAL 7000 |
Yta | Jämn |
Färg | Squirrel Gray |
Certifiering
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.