Polyester modulära dubbla dörrskåp, UDP-DD
Polyester modulära dubbla dörrskåp, UDP-DD
Skåpen i väggskåpssortimentet UDP i polyester har skyddsgraden IP 65 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Flera skåp kan kombineras för att utöka bredden eller djupet, till exempel rymma stora komponenter och bibehålla intern kommunikation. Skåpsortimentet lämpar sig för installation utomhus – till och med i direkt solljus. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet.
Branschstandarder
GOST
CE
Information
Fördelar
Resurser
Video
Design
- Material: Glasfiberarmerad polyester.
- Kapsling: Modulgjuten, med monteringshål i bakstycket. Möjlighet till montering direkt på vägg eller med separata fästjärn. Vid stolpmontage använd UPM och vid golvmontage använd sockel UPP eller DIN-sockel UAF och UMPS. Tätning i dörr är strängsprutad neoprenpackning för skåp med dubbeldörrar.
- Dörr: Infälld dörr med eller utan fönster. 100° öppning. Större storlekar är försedda med dörrlyft som säkerställer dörrens position vid stängning.
- Lås: Förmonterat handtag, passande samtliga typer av halvcylinder LSSU (standarddjup 40mm). Låscylinder ingår ej. Fem låspunkts (tre låspunkter för bredd 500 mm).
- Temperaturtålighet: -25 °C till +70 °C, vid konternuerlig användning. (Temperaturtoppar på upp till +130 °C).
- Karakteristisk: Självslocknande och halogenfri. enligt EN61439-1. Märkisolationsspänning Ui=1000V.
- Kapslingsklass: Uppfyller IP65 för dubbeldörrsskåp Stöttålighet: IK10.
- Godkännanden: CE-, GOST-. Kontakta nVent HOFFMANS försäljningsavdelning för ytterligare godkännanden.
- Ytbehandling: RAL 7035 infärgat.
- Leverans: Kapsling med dörr, skruvar för montageplåt och väggfästen.
Specifikationer
| Färg | Ljusgrå |
| Material | Polyester |
| Färgkod | RAL 7035 |
| Slutför | Jämn |
Certifiering
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
Ritningsdokument

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.