Horisontellt stöd för samlingsskena MSHS, MSHSI
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Horisontellt stöd för samlingsskena MSHS, MSHSI
This horizontal support, MSHSI, enables mounting of the busbar support, MSHS, in a horizontal position. Horizontal copper connections for incoming or outgoing cables can then be made easily.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Support to be mounted horizontally in the enclosure. Is mounted to the internal side panels, MSPS, and the enclosure frame. Makes it possible to mount the MSHS busbar support in depth in a horizontal position. Ideal when there are many incoming/outgoing cables and need a horizontal connection.
- Material: 1.5 mm galvanized steel.
- Leverans: 2 pcs. of Horizontal support.
- Beskrivning: Horisontellt stöd för MSHS
- Ideal when there are many incoming/outgoing cables and need a horizontal connection
- Delivery: 2 pcs. of Horizontal support
- The support makes it possible to mount the MSHS busbar support in depth in a horizontal "staircase" solution and in that way create an easy connection for cables
- The support is suitable for creating an infeed for incoming/outgoing cables
- By using the nVent HOFFMAN standard support, MSHS, solutions with two bars up to 120 x 10 mm per phase can be created
- A flexible and reliable solution
- The installation can be done efficiently, which means the labour time required is reduced
- A busbar holder, MSHS, is required to mount the copper busbars
- Copper busbars are not provided by nVent HOFFMAN
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.