Hol-Sealers icke-metalliska håltätning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Hol-Sealers icke-metalliska håltätning
Designed for use in corrosive environments to seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water. These hole seals are suitable for sealing enclosure openings in industries such as petroleum and chemical processing, wastewater processing, pulp and paper, outdoor monitoring and any other industry exposed to harsh environments.
Branschstandarder
UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13
IEC 60529, IP66
Stainless Steel Hole Seals
CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Information
Resurser
Design
- Den icke-metalliska konstruktionen ger överlägsen korrosionsbeständighet för tillförlitlighet i miljöer med krävande förhållanden
- Innovative 3-in-1 self-centering design reduces inventory requirements; 3 models cover 9 common industry cutouts ranging from 1/2 inch (13mm) to 2-1/2 inch (64mm)
- UV stabilized; ideal for direct sunlight (avoids fiberbloom associated with fiberglass)
- Chemically resistant to a broad range of chemicals
- Durable and impact resistant; resists cracking
- Sold in quantities of 2 per catalog number
- Cost-effective alternative to stainless steel
- Polyester material has a UL 94 rating of 5VA
- Easy to install; no tools required
- Thread and nut are constructed of non-glass-filled polyester
- Oil-resistant gasket included
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.